Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Electric drives
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za vtus

Rezultati: 5
Tiskati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Sklopovi razvodnika VTUS
Osnovni proizvodni program
  • Protok 1000 ... 1300 l/min
  • Širina 25mm
  • Priključak G1/4, NPT 1/4
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • IP65 nivo zaštite
  • In-line ventil
  • Električno aktiviran, upravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Sklopovi razvodnika VTUS
Osnovni proizvodni program
  • Protok 600 ... 1300 l/min
  • Širina 20 mm
  • Priključak G1/8, NPT 1/8
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 … 10 bar
  • IP65 nivo zaštite
  • In-line ventil
  • Električno aktiviran, upravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Sklopovi razvodnika VTUS
Osnovni proizvodni program
  • Brzina protoka 1600 ... 2300 l/min.
  • Širina 30 mm
  • Priključak G3/8, NPT 3/8
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bara
  • Stupanj zaštite IP65
  • Inline ventili
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan, pneumatska povratna opruga
  • Metal manifold rail
  • Metal manifold block
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 600 ... 1300 l/min
  • Širina 10, 14 mm
  • Priključak G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Pojedinačni električni priključak
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 … 10 bar
  • IP65 nivo zaštite
  • In-line ventil
  • Električno aktiviran, upravljani, pneumatski opružni povrat
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Funkcijski elementi > Univerzalni ventilski moduli
  • Ploče za napajanje