Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Electric drives
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Ishod traženja za vuvs

Rezultati: 4
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Protok 500 l/min
  • Raspon tlaka 1.5 ... 8 bara
  • Opseg temperature −5 ... +50°C
  • Napon 24 V DC
  • In-line ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Utični priključak 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 600 ... 2400 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −10 ... +60°C
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve
Osnovni proizvodni program

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne ploče
Osnovni proizvodni program