Products for wafer-based solar module production

Rezultati: 23
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri > Tandem cilindri i cilindri velike sile
  • Promjer: 25, 40, 63, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 150 mm
  • Sila: 542 ... 18281 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
Osnovni proizvodni program
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil s dva utora za senzore
  • Brojne varijante
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Okretni moment 0,15 ... 80 Nm
  • Kut zakretanja 0 ... 270°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje podesivo.
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Veličina 18, 25, 40, 63
  • Dužina hoda: 100 ... 2000 mm
  • Sila 140 ... 1600 N,
  • Brzina 0,2 ... 1.2 m/s
  • Točnost ponavljanja: 0,02 mm
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Veličina 35, 45, 55, 75
  • Duljina hoda 50 ... 300 mm
 
Elektromehanički pogoni > Zakretni pogoni
  • Veličina 20, 25, 32
  • Max. moment pogona 0,7 ... 8,5 Nm
  • Beskonačni kut rotacije.
 
Motori i kontroleri > Servomotori
  • Veličina 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Okretni moment 1 ... 120 Nm
  • Napon 360 ... 565 V DC
  • Nazivna struja 0,6 ... 14,4 A
  • Odgovarajući motorski kabel
  • Odgovarajuća motorska prirubnica
 
Sustavi rukovanja > Parallel kinematic systems
  • Veličine: 45, 70, 95, 120
  • Promjer radnog prostora: 450 ... 1200 mm
  • Nazivno opterećenje: max. 5 kg
  • Točnost ponavljanja: ± 0.1 mm
  • Maks. brzina: 7 m/s
  • Maks. akceleracija: 110 m/s²
 
Vakuumska tehnika > Tehnologija vakuumskog prihvaćanja
  • Veličina usisne zdjelice, promjer 2 ... 200 mm
  • Priključak
    • Vanjski navoj
    • Unutarnji navoj
    • Utični priključak
    • Utična nazuvica
  • Usisna zdjelica okrugla
    • Standard
    • Usisna zdjelica posebno duboka
    • Nabrani mijeh 1,5-struki
    • Nabrani mijeh 3,5-struki
    • Zvonasti oblik
  • Ujednačavanje visine
  • Ujednačavanje kuta
  • Filtar.
 
Vakuumska tehnika > Tehnologija vakuumskog prihvaćanja
  • Usisna čašica s navojem za ugradnju
  • Veličina usisne zdjelice, promjer 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Priključak
    • Vanjski navoj
    • Unutarnji navoj
  • Usisne zdjelice okrugle
    • Standardna
    • Usisna zdjelica posebno duboka
    • Nabrani mijeh 1,5-struki
    • Nabrani mijeh 3,5-struki
    • Zvonasti oblik
  • Usisna zdjelica ovalna
 
Vakuumska tehnika > Pribor za vakuum > Vakuumski pribor
  • Odgovara za program usisnih prihvatnica ESG
  • Za nabrane usisne mjehove 3,5-struke.
 
Vakuumska tehnika > Tehnologija vakuumskog prihvaćanja
  • Idealno rješenje za minimalni kontakt prihvata, za prihvat poroznih i lomljivih objekata
  • Veličina usisnika 60, 100, 140 mm
  • Priključak G1/8
  • Sila držanja
  • Tlak napajanja 0,1 ... 6 bara
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
  • Preventivno održavanje
  • Generator vakuuma i upravljanje u zajedničkoj jedinici sa zaslonom
  • Nazivni promjer 0,45 ... 2,0 mm
  • Priključak
  • Utični priključak QS6, QS8
  • Magnetni ventil za vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Magnetni ventil za impuls odbacivanja
  • Vakuumski prekidač integriran
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Također dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak: G1/8, G1/4, G1/2
  • Brzina protoka:380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Mogućnost 3 standardne postavke (brz, univerzalan, precizan)
  • Zaslon dostupan kao opcija
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Namjenski specifični ventilski blokovi
  • Dodatna sigurnost s blokirajućom opcijom
  • Pilot ventilski blok
  • Velika gustoća komponenata
  • Ventili: 2 x 3/2-smjerni
  • 1 ... 24 ventilske pozicije
  • Širina ventila 12, 24 mm
  • Zaštita IP40
  • Protok: 10 l/min
  • Multi-pin utični priključak,, IO-Link, I-Port
 
Ventilski blokovi > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Senzori > Senzori protoka
  • Jako svijetao rotirajući LED zaslon za optimizirajuću vizualizaciju
  • Slobodan izbor pulsnog izlaza za mjerenje potrošnje
  • Područje mjerenja protoka:
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Digitalni izlaz:
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Analogni izlaz:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA