Products for thin film-based solar module production

Rezultati: 12
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
Osnovni proizvodni program
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil s dva utora za senzore
  • Brojne varijante
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N
 
Motori i kontroleri > Servomotori
  • Veličina 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Okretni moment 1 ... 120 Nm
  • Napon 360 ... 565 V DC
  • Nazivna struja 0,6 ... 14,4 A
  • Odgovarajući motorski kabel
  • Odgovarajuća motorska prirubnica
 
Prihvatnice > Mehaničke prihvatnice > Paralelne prihvatnice
  • Čvrsta T-utor privatnica za zahtjevne zadatke
  • Veličina 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Dužina hoda 3 ... 20 mm po hvataču prihvatnice
  • Sila 53 ... 3150 N hvatača prihvatnice
  • Detekcija pozicije
  • Brtvljenje nad tlakom
 
Ventilski blokovi > Namjenski specifični ventilski blokovi
  • Dodatna sigurnost s blokirajućom opcijom
  • Pilot ventilski blok
  • Velika gustoća komponenata
  • Ventili: 2 x 3/2-smjerni
  • 1 ... 24 ventilske pozicije
  • Širina ventila 12, 24 mm
  • Zaštita IP40
  • Protok: 10 l/min
  • Multi-pin utični priključak,, IO-Link, I-Port
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −5 ... +60°C
  • Napon 5, 12 24 V DC
  • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Senzori > Senzori protoka
  • Jako svijetao rotirajući LED zaslon za optimizirajuću vizualizaciju
  • Slobodan izbor pulsnog izlaza za mjerenje potrošnje
  • Područje mjerenja protoka:
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Digitalni izlaz:
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Analogni izlaz:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Sustavi za obradu slike
  • Inteligentne kamere za fino pozicioniranje osi, identifikaciju tipa, prepoznavanje položaja i 2-D ispitivanje kvalitete pokretnih i mirnih komada.
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9
  • Ulaz G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, također dostupno s NPT navojem
  • Tlak 0.3 ... 12 bar
  • Brzina protoka: 550 ... 14000 l/min
  • Manometar s bar, psi, Mpa
  • Stupanj filtracije 0,01 ... 40 µm
  • Odvod kondenzata
    • Ručno
    • Polu automatsko
    • Automatsko
  • Plastična čašica s plastičnom zaštitom
  • Metalna čašica
  • Smjer protoka
    • od lijeva na desno
    • od desna na lijevo
  • Proporcionalni zauljivač