Produkte für die Halbleiterindustrie

Rezultati: 38
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Kompaktni, kratkohodni i plosnati cilindri
Osnovni proizvodni program
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Kompaktni, kratkohodni i plosnati cilindri
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Kompaktni, kratkohodni i plosnati cilindri
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri bez klipnjače > Mehanička spojka
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Okretni moment 0,15 ... 80 Nm
  • Kut zakretanja 0 ... 270°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje podesivo.
 
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zupčastom letvom/malim zupčanikom
Osnovni proizvodni program
  • Više stabilnosti i za male veličine
  • Sustav za rukovanje i tehnologiju sastavljanja
  • Veličina: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment: 0.2 ... 112 Nm
  • Kut okreta 0 ... 180°
  • Detekcija pozicije
  • Prigušenje: elastično(P),hidraulički amortizer
  • Prirubnica
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
Osnovni proizvodni program
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
  • Veličina 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Promjer 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Duljina hoda 10 … 200 mm
  • Sila 17 … 483 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/podesivo
  • Kuglično kavezno vođenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
Osnovni proizvodni program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Sila posmaka do 17 kN
  • Veličina 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Dužina hoda 30 ... 1500 mm
  • Sila: 600 ... 17000 N
  • Motor se može ugraditi uz pomoć aksijalnog ili radijalnog seta
  • Linearni pogon s kugličnim navojem u "Clean design" -
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Size 32, 45, 60, 80
  • Max. stroke length 1000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 200 mm
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Motori i kontroleri > Servomotori
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 40, 60, 80, 100
  • Zakretni moment 1,4 ... 30 Nm
  • Napon 360 ... 565 V DC
  • Nazivna struja 0,7 ... 4,1 A
  • Odgovarajući motorski kabel
  • Odgovarajuća motorska prirubnica
 
Motori i kontroleri > Koračni motori
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 28, 42, 57, 87
  • Moment držanja 0,09 ... 8,6 Nm
  • Napon 24 ... 72 V DC
  • Nazivna struja 1,4 ... 9,5 A
  • Odgovarajući motorski kabel
  • Odgovarajuća motorska prirubnica.
 
Motori i kontroleri > Kontroler > Kontroler za servomotore
Osnovni proizvodni program
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
Motori i kontroleri > Kontroler > Kontroler za koračne motore
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktni dizajn
  • Napon 24 V DC
  • Nazivna struja 5 A
  • Mikrokorak, 12 800 koraka/okretaju
  • regulirani servokontroler za koračne motore
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Kratko vrijeme uključivanja
  • Koristi se kao upravljački ventil
  • Priključak M3
  • Protok 10 … 30 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Semi in-line ventil
  • Ventil s priključnom pločom
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za ulančavanje.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Brzo uklopni ventili za veće protoke
  • Priključak M7; QS4
  • Protok 100 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Poluspojnički ventil
  • Ventil s priključnim pločama
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za ulančavanje.
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar