Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Rezultati: 35
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Promjer:20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Duljina hoda 1 … 500 mm
  • Sila: 141 ... 3016 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 10 ... 2800 mm
  • Sila: 483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Promjer: 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 ... 500 mm
  • Sila: 51 ... 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 10 … 2000 mm
  • Sila: 483 ... 7360 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 ... 500 mm
  • Sila: 483 ... 4712 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
  • Promjer 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda 10 ... 400 mm
  • Sila 483 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Elastični prigušni prsteni obostrano
  • Klizno vođenje
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > Blok izvedba
  • Electronic PNP
  • Electrical connection M8, M12, open
  • cable end
  • food-safe, easy to clean
  • 10 ... 30 V DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Elektromehanički pogoni > Electric cylinders and slides
Osnovni proizvodni program
  • Sila posmaka do 17 kN
  • Veličina 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Dužina hoda 30 ... 1500 mm
  • Sila: 600 ... 17000 N
  • Motor se može ugraditi uz pomoć aksijalnog ili radijalnog seta
  • Linearni pogon s kugličnim navojem u "Clean design" -
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
Osnovni proizvodni program
  • Velike sile posmaka
  • Veličina 70, 80, 120, 150
  • Max.dužina hoda 8500 mm
  • Sila 350 ... 2000 N
  • Ugrađena recirkulirajuća kuglična vodilica
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
Osnovni proizvodni program
  • Velike brzine do 10 m / s
  • Velike bočne sila i momenti
  • Veličina: 70, 80, 120
  • Max. dužina hoda: 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Ugrađena vodilica s valjčićima
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
  • Za maximalna poprečna opterećenja do 900 Nm
  • Veličina 125, 160, 220
  • Dužina hoda 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
  • Za maximalna poprečna opterećenja do 900 Nm
  • Veličina 125, 160, 220
  • Dužina hoda 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N
 
Motori i kontroleri > Motor s ugrađenom upravljačkom jedinicom za motor
  • Veličina 67
  • Moment 0.37 ... 0.45 Nm
  • Napon 24 V DC
  • Nazivna struja 6.9 ... 7.2 A
  • integrirano napajanje, elektronički sustav upravljanja i regulacije
 
Sustavi rukovanja > Kartezijev sustav > 2D linearno postolje
  • Duljina hoda: maks. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y modul: električni
  • Z modul: električni
  • Kratko vrijeme ciklusa zahvaljujuću visokoj dinamici odziva
  • Dozvoljeno opterećenje: 0 do maks. 10 kg
 
Prihvatnice > Pribor za prihvatnice
  • Samopodesiv prema različitim oblicima izratka
  • Prilagodljivi prsti hvataljke za osjetljive i fleksibilne prihvate s "Fin Ray Effect®" izvedeni iz pokreta repne peraje kod ribe
  • Veličine 60, 80, 120
  • Za radne predmete od 6 do 120 mm
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Ulaz DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj prema DIN ISO 228-1 ili NPT-navoj prema ANSI/ASME B 1.20.1 ili Rc-prema DIN 10226-2
  • Tlak 0 ... 30 bar
  • Funkcija ventila 2/2, NC (Normalno zatvoren, NO (Normalno otvoren
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Priključak 1/4", 1/2", stezaljka
  • G ili NPT navoj
  • Raspon tlaka 0 ... 6 bar
  • Pneumatsko pokretanje
  • 2/2 pinch ventil
  • Aluminij + kućište od plemenitog čelika (čist dizajn)
  • Materijal brtvljenja EPDM, NBR silikon,
  • Za kontrolu tekućih / praškastih medija, čvrstih tvari i smjese materijala
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
Ventilski blokovi > Namjenski specifični ventilski blokovi
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni brtveni sustav
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-smjerni
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, s pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K