Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Decentralised/modular control

Rezultati: 2
Tiskati
Control technology > Elektronski kontroleri
  • Compact upravljačka jedinica s 400 MHz procesor
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitalnih ulaza
  • 8 digitalnih izlaza
  • 2 brza brojača do 250 kHz
  • Sučelja USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps i opcionalno
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Control technology > Elektronski kontroleri
  • CPU MPC 5200, 32-bit upravljačka jedinica
  • CODESYS provided by Festo
  • SoftMotion 2,5 D
  • Digitalni I/O, encoder
  • Analogni I/O, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2x CANopen
  • do 8 serijskih portova (RS232, RS485, RS422)