Products for cultivation and fermentation

Rezultati: 11
Tiskati
Control technology > Radna jedinica
  • Visoka rezolucija
  • Projektiranje i programiranje pomoću Designer Studija
  • Indikacija: TFT u boji
  • Veličina indikacije 4,3 ... 13,3"
  • Rezolucija indikacije 480x272 ... 1280x800 piksela
  • Sučelja: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Priprema stlačenog zraka
Osnovni proizvodni program
  • Pripremne grupe za pripremu komprimiranog zraka, koje se sastoje od različitih kombinacija uređaja u dvije serije.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Vrlo otporan na kemikalije i hidrolize
  • Otporno na temperaturu
  • FDA sukladno
  • Vanjski promjer: 4 ... 12 mm
  • Unutarnji promjer: 2.9 ... 8,4 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura okoline: -20 ... 150° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
 
Pneumatski pogoni > Classic
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Classic
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 400 mm
  • Sila: 42 ... 7363 N
  • Dvoradni, jednoradni guranje / povlačenje
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Također dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak: G1/8, G1/4, G1/2
  • Brzina protoka:380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Mogućnost 3 standardne postavke (brz, univerzalan, precizan)
  • Zaslon dostupan kao opcija
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa
Osnovni proizvodni program
  • Zakretni pogoni
 
Senzori
Osnovni proizvodni program
  • Krajnji položaji zakretnih pogona očitavaju se pneumatski, električno ili induktivno odgovarajućim prigrađenim krajnjim prekidačima koji se navrnu direktno na pogonsku jedinicu.
  • Senzorske kutije ističu se robusnom izvedbom za primjenu u grubim sredinama i prkose korozivnim i prašnjavim sredinama. Idealan proizvod za cjelokupni spektar procesne tehnike.
 
Ventili
Osnovni proizvodni program
  • Procesni ventili i ventili za različite medije
  • Disk ventili
  • Kosi ventili
  • Kuglasti ventil
  • Proporcionalni ventil