Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Bulk Handling

Rezultati: 8
Tiskati
Control technology > Radna jedinica
  • Visoka rezolucija
  • Projektiranje i programiranje pomoću Designer Studija
  • Indikacija: TFT u boji
  • Veličina indikacije 4,3 ... 13,3"
  • Rezolucija indikacije 480x272 ... 1280x800 piksela
  • Sučelja: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Veliki izbor varijanti
  • Jako otporno na napuknuća
  • Vanjski promjer: 3 ... 16 mm
  • Unutarnji promjer: 2,1 ... 11 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura okoline: -35 ... 60° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
 
Priprema stlačenog zraka
Osnovni proizvodni program
  • Pripremne grupe za pripremu komprimiranog zraka, koje se sastoje od različitih kombinacija uređaja u dvije serije.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Pneumatski pogoni
Osnovni proizvodni program
  • Cilindri s klipnjačom: kao kompaktni cilindri, kratkohodni cilindri, plosnati cilindri, okrugli cilindri, minijaturni cilindri, navojni cilindri ili cilindri od nehrđajućeg čelika.
  • Izabrani tipovi su, prema ATEX smjernici, prikladni za eksplozijski ugrožene atmosfere ili su od korozivno otpornog nehrđajućeg čelika i stoga posebno prikladni za čišćenje.
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa
  • Linearni pogon sa i bez sustava mjerne letve.
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa
Osnovni proizvodni program
  • Zakretni pogoni
 
Senzori
Osnovni proizvodni program
  • Krajnji položaji zakretnih pogona očitavaju se pneumatski, električno ili induktivno odgovarajućim prigrađenim krajnjim prekidačima koji se navrnu direktno na pogonsku jedinicu.
  • Senzorske kutije ističu se robusnom izvedbom za primjenu u grubim sredinama i prkose korozivnim i prašnjavim sredinama. Idealan proizvod za cjelokupni spektar procesne tehnike.