Komponenten für die Medienverteilung bei Kühlapplikationen

Rezultati: 18
Tiskati
Ventilski blokovi > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Control technology > Električna periferija
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilna opskrba tlakom, varijabilne tlačne zone, dodatno napajanje na proizvoljnom mjestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mjesta ili 128 ventilskih svitaka
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje tlaka -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
Automatizacija procesa > Process valves > Kosi ventili
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje tlaka 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primjena i kod lagano onečišćenih medija
  • Moguća primjena kod parnih medija
  • Direktno napajanje upravljačkim zrakom
 
Automatizacija procesa > Process valves > Kosi ventili
  • Ulaz DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj prema DIN ISO 228-1 ili NPT-navoj prema ANSI/ASME B 1.20.1 ili Rc-prema DIN 10226-2
  • Tlak 0 ... 30 bar
  • Funkcija ventila 2/2, NC (Normalno zatvoren, NO (Normalno otvoren
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Nazivna širina: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Dugački zavareni kraj prema ASME-BPE i ISO 1127
  • Stezni rukavac prema ASME-BPE i DIN 32676-B
  • Elektro-polirana površina prema SFV4
  • PFTE brtva s minimalnim mrtvim prostorom
  • 2-smjerni zap
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Nazivna širina: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-smjerni; 2-smjerni ručni, s ručnim polužnim ventilom sa zaključavanjem
  • 3-smjerni, L i T rupa kao horizontalna verzija
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Nazivna širina: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 16.5. class150
  • Zaštita od statičkog elektriciteta
  • API 607 protupožarna zaštita
  • 2-way
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Ulaz Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Protok 5,9 ... 243 m³/h ili 98 ... 4050 l/min
  • Cijevni navoj prema EN 10226-1
  • 2-smjerni and 3-smjerni s L-oblikom i T-oblikom rupe
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Priključak Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Protok 2000 … 23500 l/min
  • Slika bušenja prirubnice prema ISO 5211
  • Mehanički aktiviran
  • Izvedbe otporne na koroziju i kiseline
  • 2-smjerna kuglasta slavina.
 
Automatizacija procesa > Process valves > Elektromagnetski pokretan ventil za različite medije
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G navoj
  • Pogonski tlak 0 ... 10 bara
  • Nazivni tlak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-smjerni membranski razvodnik (NC), prisilno upravljan
  • Materijal brtvljenja NBR, EPDM, FKM
  • Prikladno za zatvorene primjene kao što su sustavi hlađenja ili punjenja.
 
Automatizacija procesa > Process valves > Elektromagnetski pokretan ventil za različite medije
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4 ... G2, isporučuje se također s NPT navojem
  • Protok 1400 ... 31000 l/min
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Za upravljanje plinovitim i tekućim medijima.
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa > Zakretni pogoni za automatizaciju procesa
Osnovni proizvodni program
  • With rack and pinion gear unit
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Priprema stlačenog zraka > Regulatori > Serija MS
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9, 12
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 također se isporučuje s NPT-navojem
  • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
  • Protok 1000 … 22000 l/min
  • Manometar bara, psi, MPa
  • Smjer protoka
    • Slijeva nadesno
    • Zdesna nalijevo
  • Blok kutnog odvoda za sklop podnožja.
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
  • Rotacijsko kućište 320°, zaslon pod kutom od 45°
  • Mjerni raspon tlaka -1 ... +1 do 0 ... 100 bar
  • Napon 15 ...35 V DC
  • Izlaz 2x PNP or 2x NPN
  • Električni izlaz 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključci G1/4-I i G 1/2-A
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
 
Senzori > Senzori protoka
  • Koncept ugradnje s kratkim vremenom montaže i demontaže koji se jednostavno primjenjuje u svim situacijama ugradnje.
  • Promjena crvene boje na zaslonu kao funkcija preklopnog statusa
  • Opseg mjerenja protoka
    • 1,8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Digitalni izlaz 2x NPN ili 2x PNP ili IO-Link, mogućnost odabira
  • Analogni izlaz.
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA