CPX

Rezultati: 10
Tiskati
Ventilski blokovi > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Control technology > Električna periferija
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Pojedinačne komponente za električni priključak CPX
  • Moduli ulaza/izlaza
    • digitalni / analogni
  • Čvorovi sabirnica
  • Priključni blokovi
  • Blokovi za ulančavanje
  • Krajnje ploče.
 
Control technology > Električna periferija
  • Vrsta pogona
    • Stand alone
    • s ventilskim blokom MPA-S
  • Protokoli sabirnica
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ulazni/izlazni moduli
    • s vlastitom sigurnošću
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • varijante priključka
  • M12 (IP65)
    • stezna letva (IP54)
 
Control technology > Električna periferija
  • Pojedinačne komponente za električni terminal CPX-P
  • Ulazni/izlazni moduli
    • s vlastitom sigurnošću
    • Eexi Namur i Non Ex Namur
  • sabirnički čvorovi
  • priključni blokovi
  • blokovi ulančavanja
  • krajnje ploče
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Standardni ventilski blokovi > Ventilski blokovi VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Osnovni proizvodni program
  • Električno povezivanje preko sub-base
  • Sveobuhvatne pneumatske sigurnosne funkcije
  • 5 veličina ventila u kombinaciji
  • Upravljanje preko fieldbus ili kontrolnog bloka
  • Max. 32 pozicije ventila /max. 32 elektromagnetski svitak
  • Max. 10 električnih modula
    • Digitalni ulaz/izlaz
    • Analogni ulaz/izlaz
    • Podešavanje parametara ulaza i izlaz
    • Prikladna, ugrađena dijagnostika
    • Koncept preventivnog održavanja
  • Spojni navoj: G.
 
Ventilski blokovi > Standardni ventilski blokovi > Ventilski blokovi VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Električno povezivanje preko sub-base
  • Sveobuhvatne pneumatske sigurnosne funkcije
  • 5 veličina ventila u kombinaciji
  • Upravljanje preko fieldbus ili kontrolnog bloka
  • Max. 32 pozicije ventila /max. 32 elektromagnetski svitak
  • Max. 10 električnih modula
    • Digitalni ulaz/izlaz
    • Analogni ulaz/izlaz
    • Podešavanje parametara ulaza i izlaza
    • Prikladna, ugrađena dijagnostika
    • Koncept preventivnog održavanja
  • Spojni navoj: NPT
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi VTSA-F
Osnovni proizvodni program
  • Električno povezivanje preko sub-base
  • Sveobuhvatne pneumatske sigurnosne funkcije
  • 5 veličina ventila u kombinaciji
  • Upravljani preko fieldbus-a ili kontrolnog bloka
  • Maks. 32 ventilske pozicije/maks. 32 elektromagnetske zavojnice
  • Max. 10 električnih modula
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametrizacija ulaza i izlaza
    • Pogodna, integrirana diagnostika
    • Koncepti preventivnog održavanja
  • Protok - optimiziran
  • Priključni navoj: G
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi VTSA-F
  • Električno povezivanje preko sub-base
  • Sveobuhvatne pneumatske sigurnosne funkcije
  • 5 veličina ventila u kombinaciji
  • Upravljani preko fieldbus-a ili kontrolnog bloka
  • Maks. 32 ventilske pozicije/maks. 32 elektromagnetske zavojnice
  • Max. 10 električnih modula
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametrizacija ulaza i izlaza
    • Pogodna, integrirana diagnostika
    • Koncepti preventivnog održavanja
  • Protok - optimiziran
  • Priključni navoj: NPT