Rezultati: 1
Tiskati
Servopneumatski sustavi pozicioniranja > Pogon sa sustavom mjerne letve > Linearni pogoni sa sustavom mjerne letve
  • Mjeri apsolutne vrijednosti
  • Zaštita: IP67
  • Za pričvršćenje na vodilicu kupca
  • Promjer 25, 32, 40, 63 mm
  • Hod 100 ... 2000 mm
  • Sila 295 ... 1870 N
  • Max brzina 3 m/s
  • Ponovljiva točnost s upravljačkom jedinicom CPX-CMAX +/- 0.2 ... 0.8 mm.