Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

Rezultati: 46
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri bez klipnjače > Mehanička spojka
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
Osnovni proizvodni program
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
Osnovni proizvodni program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s vodećim motkama
  • Veća opterećenja zahvaljujući vodilici i poprečnoj ploči
  • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 400 mm
  • Sila 68 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/samopodesivo
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Kompaktni, kratkohodni i plosnati cilindri
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
Osnovni proizvodni program
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil s dva utora za senzore
  • Brojne varijante
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Okrugli cilindri prema ISO 6432
Osnovni proizvodni program
  • Samopodesivo prigušenje krajnjeg položaja
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za okrugli utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktni dizajn 30 x 30 mm
  • Zaslon s visokim kontrastom i plavim pozadinskim svjetlom
  • Opseg mjerenja tlaka -1 do 16 bara
  • Napon 20 ...30 V DC
  • Digitalni izlaz 2x PNP ili 2x NPN, mogućnost odabira
  • Analogni izlaz 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključak G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, pritisni konektor 4 mm,
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Kompaktni dizajn, 30 x 30 mm
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −5 ... +60°C
  • Napon 5, 12 24 V DC
  • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Električno povezivanje preko ploče
  • iz VG serije
  • Ulaz M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Brzina protoka 130 ... 1200 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan
  • Povrat pneumatskom i mehaničkom oprugom
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilna opskrba tlakom, varijabilne tlačne zone, dodatno napajanje na proizvoljnom mjestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mjesta ili 128 ventilskih svitaka
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje tlaka -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Prihvatnice > Mehaničke prihvatnice > Paralelne prihvatnice
  • Čvrsta T-utor privatnica za zahtjevne zadatke
  • Veličina 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Dužina hoda 3 ... 20 mm po hvataču prihvatnice
  • Sila 53 ... 3150 N hvatača prihvatnice
  • Detekcija pozicije
  • Brtvljenje nad tlakom
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
Osnovni proizvodni program
  • Vrlo otporan na hidrolizu i mikrobe
  • Prikladno za uporabu u prehrambenoj industriji
  • Vanjski promjer: 2 ... 16 mm
  • Unutarnji promjer: 2,1 ... 11 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura okoline: -35 ... 60° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
    • Voda