Rezultati: 2
Tiskati
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
Osnovni proizvodni program
  • Lakši od ostalih zakretnih pogona
  • Kućište zaštićeno od prskanja vodom i prašine
  • Veličina 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment 0,15 20 Nm
  • Kut zakreta 90, 180, 270°
  • Detekcija pozicije
  • Fiksni elastični prigušni elementi na obje strane
 
Senzori > Senzori pozicije
Osnovni proizvodni program
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°