ISO cylinder DSBC with position sensor SDAT

Rezultati: 2
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
Osnovni proizvodni program
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil s dva utora za senzore
  • Brojne varijante
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Senzori > Senzori pozicije
  • Programmable IO-Link and/or switching output
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogue output 0 ... 20 mA
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm