Rezultati: 1
Tiskati
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
  • Čvrsti dizajn
  • Promjer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dužina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila: 483 ... 48255 N
  • Dvoradni
  • Detekcija pozicije
  • Fiksno/podesivo/samopodesivo prigušenje