Produkte für die Solarindustrie

Rezultati: 30
Tiskati
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Velike sile posmaka
  • Veličina 70, 80, 120, 150
  • Max.dužina hoda 8500 mm
  • Sila 350 ... 2000 N
  • Ugrađena recirkulirajuća kuglična vodilica
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Velike brzine do 10 m / s
  • Velike bočne sila i momenti
  • Veličina: 70, 80, 120
  • Max. dužina hoda: 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Ugrađena vodilica s valjčićima
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 50, 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Za maximalna poprečna opterećenja do 900 Nm
  • Veličina 125, 160, 220
  • Dužina hoda 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Za maximalna poprečna opterećenja do 900 Nm
  • Veličina 125, 160, 220
  • Dužina hoda 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N
 
Pneumatski pogoni > Cilindri bez klipnjače > Mehanička spojka
Osnovni proizvodni program
  • Varijante vodilice
    • Standardni dizajn
    • Klizno vođenje
    • Kuglično vođenje
  • Promjer:8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda 1 ... 8500 mm
  • Sila:30 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Različite mogućnosti prigušenja
 
Pneumatski pogoni > Cilindri bez klipnjače > Mehanička spojka
  • "Heavy-duty" vodilica za velika opterećenja i momente
  • Promjer: 18, 25, 40 mm
  • Duljina hoda: 1 ... 5000 mm
  • Sila:153 ... 754 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušenje krajnje pozicije uz pomoć prigušivača udarca
  • Kuglično vođenje
 
Motori i kontroleri > Servomotori
Highlights 11/2018
  • Simple connection technology (OCP: one cable plug)
  • Choice of absolute measurement system:
    • Single turn
    • Multi-turn, battery free
  • Size 60
  • Torque 0.6 ... 1.4 Nm
  • Voltage 325 ... 565 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 3.2 A
 
Motori i kontroleri > Kontroler > Kontroler za servomotore
Osnovni proizvodni program
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
Ventilski blokovi > Električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Sveobuhvatna funkcijska integracija s tehnološkim modulima
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Control technology > Električna periferija
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilna opskrba tlakom, varijabilne tlačne zone, dodatno napajanje na proizvoljnom mjestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mjesta ili 128 ventilskih svitaka
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje tlaka -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
Automatizacija procesa > Process valves > Kosi ventili
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje tlaka 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primjena i kod lagano onečišćenih medija
  • Moguća primjena kod parnih medija
  • Direktno napajanje upravljačkim zrakom
 
Automatizacija procesa > Process valves > Kosi ventili
  • Ulaz DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj prema DIN ISO 228-1 ili NPT-navoj prema ANSI/ASME B 1.20.1 ili Rc-prema DIN 10226-2
  • Tlak 0 ... 30 bar
  • Funkcija ventila 2/2, NC (Normalno zatvoren, NO (Normalno otvoren
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Nazivna širina: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Dugački zavareni kraj prema ASME-BPE i ISO 1127
  • Stezni rukavac prema ASME-BPE i DIN 32676-B
  • Elektro-polirana površina prema SFV4
  • PFTE brtva s minimalnim mrtvim prostorom
  • 2-smjerni zap
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Nazivna širina: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-smjerni; 2-smjerni ručni, s ručnim polužnim ventilom sa zaključavanjem
  • 3-smjerni, L i T rupa kao horizontalna verzija
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
  • Nazivna širina: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 16.5. class150
  • Zaštita od statičkog elektriciteta
  • API 607 protupožarna zaštita
  • 2-way