Die Attachement

Rezultati: 14
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Kratko vrijeme uključivanja
  • Koristi se kao upravljački ventil
  • Priključak M3
  • Protok 10 … 30 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Semi in-line ventil
  • Ventil s priključnom pločom
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za ulančavanje.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Brzo uklopni ventili za veće protoke
  • Priključak M7; QS4
  • Protok 100 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Poluspojnički ventil
  • Ventil s priključnim pločama
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za ulančavanje.
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
  • Veličina: 15, 20, 26, 33, 46
  • Dužina hoda: 25 ... 840 mm
  • Sila: 19 ... 392 N
  • Recirkulirajuće kuglične vodilice i kuglični vijak
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 50, 70, 80, 120, 185
  • Dužina hoda 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N
 
Motori i kontroleri > Servomotori
  • Veličina 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Okretni moment 1 ... 120 Nm
  • Napon 360 ... 565 V DC
  • Nazivna struja 0,6 ... 14,4 A
  • Odgovarajući motorski kabel
  • Odgovarajuća motorska prirubnica
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Mehanički sustav sa spojenim motorom
  • Veličina: 16, 25, 40
  • Dužina hoda: 50 ... 400 mm
  • Sila: 50 ... 650 N
  • Kuglasti vijak s ne rotirajućom klipnjačom
 
Motori i kontroleri > Kontroler > Kontroler za koračne motore
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktni dizajn
  • Napon 24 V DC
  • Nazivna struja 5 A
  • Mikrokorak, 12 800 koraka/okretaju
  • regulirani servokontroler za koračne motore
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Promjer 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Duljina hoda 10 … 200 mm
  • Sila 17 … 483 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/podesivo
  • Kuglično kavezno vođenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
  • Veličina 10 ... 25
  • Dužina hoda 10 ... 200 mm
  • Sila 68 ... 483 N
  • Detekcija pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
  • Kuglična kavezna vodilica
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
  • Preventivno održavanje
  • Generator vakuuma i upravljanje u zajedničkoj jedinici sa zaslonom
  • Nazivni promjer 0,45 ... 2,0 mm
  • Priključak
  • Utični priključak QS6, QS8
  • Magnetni ventil za vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Magnetni ventil za impuls odbacivanja
  • Vakuumski prekidač integriran
 
Drugi pneumatski uređaji > Spremnik zraka
  • Obujam: 0,1 … 20 l
  • Materijal: visokolegirani čelik, nehrđajući
  • odgovara AD 2000.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −5 ... +60°C
  • Napon 5, 12 24 V DC
  • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 550 ... 6000 l/min
  • Područje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bara
  • Finoća filtra 40µ
  • Direktno proporcionalni zauljivač