Rezultati: 19
Tiskati
Automatizacija procesa > Pilot valves
Osnovni proizvodni program
  • Sve elektromagnetske zavojnice mogu se koristiti na armaturnoj cijevi
  • Priključci: G¼, NPT¼
  • Brzina protoka: 900 ... 1000 l/min
  • Napon: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR raster ulaza prema VDE/VDI 3845
  • Elektromagnetski pogon, piloted
  • Mehanička povratna opruga
  • Različiti Ex elektromagnetski sustav, IEC Ex, FM EX
  • Mogu
 
Automatizacija procesa > Pilot valves
  • Preklapanje interni / eksterni upravljački zrak integriranim izmjeničnim ventilom
  • Funkcija ventila 3/2, 5/2 mono- i bistabilan
  • Priključak G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napon 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protueksplozijska zaštita EX me i EX ia, ATEX
  • Robusno i korozivno postojano pomoću tvrdo metalizirane površine
 
Automatizacija procesa > Pilot valves
  • Priključci: G¼, G¼, NPT¼ i Namur
  • Napon: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Zaštita od eksplozije: EX me i EX d, ATEX
  • Robusno i otporno na koroziju zahvaljujući jako-ematiziranoj površini
  • SIL certifikat za ESD primjenu.
 
Automatizacija procesa
Osnovni proizvodni program
  • Digitalne i analogne limit switch kutije s optičkim zaslonom za četvrtinu okretaja pogona kod standardnih i potencijalno eksplozivnih atmosfera.
 
Automatizacija procesa > Sustav za pozicioniranje
Osnovni proizvodni program
  • Regulator položaja za dvoradne zakretne prigone za aktiviranje zapornih ventila i pipaca u automatiziranju procesa
 
Automatizacija procesa
  • Pneumatski linearni pogon za primjenu kod otvaranja/zatvaranja i upravljanja s ugrađenim sustavom za pozicioniranje. Pogodno za linearne ventile kao što su knife gateventili, penstock ventili i pinch ventili
 
Automatizacija procesa
Osnovni proizvodni program
  • Pneumatic quarter turn actuators according to the rack and pinion or Scotch yoke principle, in aluminium or stainless steel, for automating butterfly valves and ball valves.
 
Automatizacija procesa
Osnovni proizvodni program
  • Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika i mesinga kao samostalna komponenta ili spremno za ugradnju s pneumatskim pogonom.
 
Automatizacija procesa > Tehnologija upravljanja i remote I/O > Remote I/O i električna periferija
Osnovni proizvodni program
  • Varijante ugradnje
    • Samostalno s daljinskim I/O
    • S ventilskim blokom VTSA-F
    • S ventilskim blokom VTSA
    • S ventilskim blokom MPA-L
    • S ventilskim blokom MPA-S
  • I/O moduli
    • Digitalni
    • Analogni
  • Kao opcija CODESYS upravljačka jedinica
 
Automatizacija procesa > Tehnologija upravljanja i remote I/O > Remote I/O i električna periferija
  • Vrsta pogona
    • Stand alone
    • s ventilskim blokom MPA-S
  • Protokoli sabirnica
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ulazni/izlazni moduli
    • s vlastitom sigurnošću
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • varijante priključka
  • M12 (IP65)
    • stezna letva (IP54)
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
  • Ugradbene širine 10, 14, 18 mm
  • Protok 400, 800 i 1600 l/min
  • Višestruke ventilske i dodatne funkcije
  • Spoj prema elektronskom terminalu tip CPX preko CP-sučelje.
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi CPV, Compact Performance
  • Ugradna širina 10 mm
  • Protok 400 l/min
  • Samosigurna izvedba prema ATEX kategoriji 2. (zona 1)
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilna opskrba tlakom, varijabilne tlačne zone, dodatno napajanje na proizvoljnom mjestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mjesta ili 128 ventilskih svitaka
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje tlaka -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Standardni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 400 …3200 l/min
  • Ugradbena širina 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventila
  • Multipol-priključak
  • Feldbus-priključak
  • AS-Interface-priključak
  • Kanalno orijentirana dijagnoza.
 
Automatizacija procesa > Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 700 ...1400 l/min
  • Ugradna širina 18, 26 mm
  • 2 … 32 ventila
  • Višepolni priključak
  • Feldbus priključak
  • Kanalski orijentirana dijagnoza.
  • Mehanička zaštita IP65, NEMA 4
 
Automatizacija procesa > Priprema stlačenog zraka
Osnovni proizvodni program
  • Pripremne grupe za pripremu komprimiranog zraka, koje se sastoje od različitih kombinacija uređaja u dvije serije.
 
Automatizacija procesa > Pneumatska tehnika priključka
Osnovni proizvodni program
  • Savitljive cijevi za najrazličitije radne okoline, također u izvedbi prikladnoj za prehrambenu industriju, nezapaljivoj izvedbi, izvedbi bez LABS-a i izvedbi postojanoj prema medijima.
 
Automatizacija procesa > Pneumatska tehnika priključka
Osnovni proizvodni program
  • Priključak voda (priključak) i elementi za spajanje vodova s utičnim priključkom ili nasadnim priključkom za vodove.
  • Tipični oblici za utične priključke i veze
  • su : ravni, L, T X, Y
  • Tu pripada specijalni pribor kao čepovi.