Prefabricated and ready-to-use

Rezultati: 3
Tiskati
Automatizacija procesa > Kuglasta slavina i jedinica kuglaste slavine
  • Veličina DN15 ... DN100
  • Protok 19,4 ... 1414 m³/h
  • Raspored rupa prirubnice prema ISO 5211
  • ATEX odobrenje
 
Automatizacija procesa > Kuglasta slavina i jedinica kuglaste slavine
  • Priključak Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Protok 75 ... 895 l/min
  • Slika bušenja prirubnice prema ISO 5211
  • Izvedbe otporne na koroziju i kiseline.
 
Automatizacija procesa > Kuglasta slavina i jedinica kuglaste slavine
  • Priključak Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Protok 100 … 8900 l/min
  • Električno i pneumatsko aktiviranje
  • Kuglasta slavina s pogonom
  • Slika priključka prema Namur VDI/VDE 3845
  • Izvedbe otporne na koroziju i kiseline.
  • 2-smjerni zaporni razvodnik.