Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Coater

Rezultati: 7
Tiskati
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Vrlo otporan na kemikalije i hidrolize
  • Otporno na temperaturu
  • FDA sukladno
  • Vanjski promjer: 4 ... 12 mm
  • Unutarnji promjer: 2.9 ... 8,4 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura okoline: -20 ... 150° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
 
Priprema stlačenog zraka
Osnovni proizvodni program
  • Pripremne grupe za pripremu komprimiranog zraka, koje se sastoje od različitih kombinacija uređaja u dvije serije.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Osnovni proizvodni program
  • Proporcionalna tehnologija
  • Integrirana dijagnostika zahvaljući serijskom ulančavanju
  • Do 8 naponskih zona
  • Navođenje preko Feldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mjesta/maks. 128 magnetnih svitaka
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametriranje ulaza i izlaza
    • Integrirana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
  • Ugradbene širine 10, 14, 18 mm
  • Protok 400, 800 i 1600 l/min
  • Višestruke ventilske i dodatne funkcije
  • Spoj prema elektronskom terminalu tip CPX preko CP-sučelje.
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa
Osnovni proizvodni program
  • Zakretni pogoni
 
Senzori
Osnovni proizvodni program
  • Krajnji položaji zakretnih pogona očitavaju se pneumatski, električno ili induktivno odgovarajućim prigrađenim krajnjim prekidačima koji se navrnu direktno na pogonsku jedinicu.
  • Senzorske kutije ističu se robusnom izvedbom za primjenu u grubim sredinama i prkose korozivnim i prašnjavim sredinama. Idealan proizvod za cjelokupni spektar procesne tehnike.
 
Ventili
Osnovni proizvodni program
  • Procesni ventili i ventili za različite medije
  • Disk ventili
  • Kosi ventili
  • Kuglasti ventil
  • Proporcionalni ventil