Ergänzende Komponenten für VZQA

Rezultati: 3
Tiskati
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
  • For grippers with optimised design
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur output
 
Ventili > Zaporni ventili > Nepovratni ventili i brzoodzračni ventili
  • Priključak G 1/8, G 1/4, G 1/2, G 3/8, G 3/4
  • Protok 300 ... 6480 l/min
  • Zaporni ventil