Pneumatic and electrical function integration

Rezultati: 5
Tiskati
Ventilski blokovi > Standardni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 400 …3200 l/min
  • Ugradbena širina 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventila
  • Multipol-priključak
  • Feldbus-priključak
  • AS-Interface-priključak
  • Kanalno orijentirana dijagnoza.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • S optimiziranim protokom
  • Protok 700 ...1400 l/min
  • Ugradna širina 18, 26 mm
  • 2 … 32 ventila
  • Višepolni priključak
  • Feldbus priključak
  • Kanalski orijentirana dijagnoza.
  • Mehanička zaštita IP65, NEMA 4
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Sub-base u polymer tehnologiji
  • Tamper-proof fixed throttle
  • kombinacija 3 veličine ventila, proširivo u pojedinačnim koracima
  • Protok 160 ... 870 l/min.
  • Širina 10, 14 i 20 mm
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU priključak
  • Klasa zaštite IP65, IP67
  • Funkcije ventila 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i specijalne funkcije
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilna opskrba tlakom, varijabilne tlačne zone, dodatno napajanje na proizvoljnom mjestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mjesta ili 128 ventilskih svitaka
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje tlaka -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
  • Ugradbene širine 10, 14, 18 mm
  • Protok 400, 800 i 1600 l/min
  • Višestruke ventilske i dodatne funkcije
  • Spoj prema elektronskom terminalu tip CPX preko CP-sučelje.