Rezultati: 2
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Preklapanje interni / eksterni upravljački zrak integriranim izmjeničnim ventilom
  • Funkcija ventila 3/2, 5/2 mono- i bistabilan
  • Priključak G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napon 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protueksplozijska zaštita EX me i EX ia, ATEX
  • Robusno i korozivno postojano pomoću tvrdo metalizirane površine
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
  • Priključci: G¼, G¼, NPT¼ i Namur
  • Napon: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Zaštita od eksplozije: EX me i EX d, ATEX
  • Robusno i otporno na koroziju zahvaljujući jako-ematiziranoj površini
  • SIL certifikat za ESD primjenu.