Rezultati: 1
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Sve elektromagnetske zavojnice mogu se koristiti na armaturnoj cijevi
  • Priključci: G¼, NPT¼
  • Brzina protoka: 900 ... 1000 l/min
  • Napon: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR raster ulaza prema VDE/VDI 3845
  • Elektromagnetski pogon, piloted
  • Mehanička povratna opruga
  • Različiti Ex elektromagnetski sustav, IEC Ex, FM EX
  • Mogu