On machine tools

Rezultati: 17
Tiskati
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Ventilski moduli prema standardima
  • Priključak G1/8, ISO veličina 18 mm (02); G1/4, ISO veličina 26mm (01), ISO veličina 42 mm (1), ISO veličina 52 mm (2)
  • Protok 500 ... 2900 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 V AC
  • Ventil s priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan
  • Ploče za ulančavanje
  • Međuploče regulatora tlaka
  • Prigušne ploče
  • Vertikalne zaporne ploče tlaka
  • Vertikalne opskrbne ploče
  • Ploče za kutni priključak
  • Ploče za pojedinačni priključak.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
New 4/2018: additional versions
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Utični priključak 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 600 ... 2400 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −10 ... +60°C
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −5 ... +60°C
  • Napon 5, 12 24 V DC
  • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Sustavi za obradu slike
  • Čitač koda SBSI-B
    • Čita 1D barcoda i 2D matricu kodova
    • Također teško čitljive kodove i izravno obilježavanje dijelova
  • Senzor objekta SBSI-Q
    • Jednostavno ispitivanje kvalitete
    • 360° praćenje položaja
    • Brz i snažan algoritam prepoznavanja
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
  • Osvijetljeni LCD s optimiziranim zaslonom
  • IP67 zaštita
  • Senzor tlaka
  • Vakuum senzor
  • Mjerenje diferencijalnog tlaka
  • Optimiziran rad
  • Podesiva točka preklapanja
  • Pneumatski priključak: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
Osnovni proizvodni program
  • Tlak 0 ... 10 bara
  • Napon 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Indikacija stanja uklapanja naokolo vidljivim LED-om
  • Utični priključak pneumatski
  • Može se slobodno programirati
  • Podesiva točka uklapanja.
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
  • Plavo-crveni LCD
  • IP65 zaštita
  • Mjerni opseg tlaka -1 bis 16 bar
  • Napon 20 ...30 V DC
  • Digitalni izlaz 2x PNP ili 2x NPN, mogućnost odabira
  • Električni izlaz 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključak G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, utična spojnica 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Tlačni prekidač
  • Vakumski prekidač
 
Elektromehanički pogoni > Accessories for electromechanical drives > Prigradni dijelovi za prepoznavanje pozicije
  • Senzorska letva za električne linearne pogone
 
Senzori > Senzori protoka
  • Jako osvijetljeni LED zaslon za optimiziranu vizualizaciju
  • Kompatibilan i s mogućnošću ugradnje u pripremnu grupu MS6 serije
  • Područja mjerenja protoka:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10.000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Digitalni izlaz
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogni izlaz
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Senzori > Senzori pozicije
  • Sensing ranges 50 mm, up to 40 mm
  • Analogue output 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility ±0.064 mm, +/-0.1 mm
 
Senzori > Induktivni senzori
  • Jedini induktivni senzor za tip 8 utora s patentiranim LED status zaslonom
  • Napon 10 … 30 V DC:
  • Veličina: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm,
  • za T-utor (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Flush mounting
  • Standard switching distance
 
Senzori > Senzori pozicije
  • Programmable IO-Link and/or switching output
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogue output 0 ... 20 mA
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
Električna tehnika spajanja > Vodovi > Spojni vodovi, univerzalni
Osnovni proizvodni program
  • Modularni set kabela s beskonačnom mogućnosti kombinacija utičnih spojnica, različitih dužina kablova, kvalitete kablova i konektora,
  • za sve uređaje s M8 i M12 utikačima kao npr
    • Senzor blizine
    • Davač pozicije
    • Tlačni senzor
    • Senzor protoka
    • Optički ili induktivni senzor
    • ventili sa centralnim priključkom kao što su CPE, MPA ili VSVA.
  • Dužina kabla 0,1 ... 30 m.
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje tlaka 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primjena i kod lagano onečišćenih medija
  • Moguća primjena kod parnih medija
  • Direktno napajanje upravljačkim zrakom
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/4", 1/2", stezaljka
  • G ili NPT navoj
  • Raspon tlaka 0 ... 6 bar
  • Pneumatsko pokretanje
  • 2/2 pinch ventil
  • Aluminij + kućište od plemenitog čelika (čist dizajn)
  • Materijal brtvljenja EPDM, NBR silikon,
  • Za kontrolu tekućih / praškastih medija, čvrstih tvari i smjese materijala