Products for the textile industry

Rezultati: 19
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −5 ... +60°C
  • Napon 5, 12 24 V DC
  • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Električno povezivanje preko ploče
  • iz VG serije
  • Ulaz M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Brzina protoka 130 ... 1200 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan
  • Povrat pneumatskom i mehaničkom oprugom
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Energetski-učinkovit zahvaljujući reverznoj operaciji i ciljanoj redukciji tlaka.
  • Brzina protoka: 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10ar
  • Stupanj zaštite IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base ventili
  • Metalne stezaljke
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Brzina protoka: 130 ... 1380 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Ulaz M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Utična spojnica 3, 4, 6, 8 mm
  • Električni samostalni priključak
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Tlak -0.9 ... 10 bar
  • Stupanj zaštite IP40/IP65
  • Semi in-line i sub-base
  • Metalne stezaljke
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Utični priključak 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 600 ... 2400 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −10 ... +60°C
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
Osnovni proizvodni program
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil s dva utora za senzore
  • Brojne varijante
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Okrugli cilindri
Osnovni proizvodni program
  • Samopodesivo prigušenje krajnjeg položaja
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri s klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Osnovni proizvodni program
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Promjer: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvoradni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s mijehom i membranom > Pneumatski mišić
  • Veličina 5, 10, 20, 40 mm
  • Nazivna duljina 30 ... 9000 mm
  • Sila klipa 140 ... 6000 N
  • Pritisni priključak
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9
  • Ulaz G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, također dostupno s NPT navojem
  • Tlak 0.3 ... 12 bar
  • Brzina protoka: 550 ... 14000 l/min
  • Manometar s bar, psi, Mpa
  • Stupanj filtracije 0,01 ... 40 µm
  • Odvod kondenzata
    • Ručno
    • Polu automatsko
    • Automatsko
  • Plastična čašica s plastičnom zaštitom
  • Metalna čašica
  • Smjer protoka
    • od lijeva na desno
    • od desna na lijevo
  • Proporcionalni zauljivač
 
Ventili
Osnovni proizvodni program
  • Zaporni ventili
    • Povratni ventili
    • Kuglasta slavina i zaporni ventili
    • Brzoodzračni ventili
    • Logički ventili
 
Ventili
  • Tlačni ventili s navojem za uvrtanje
    • Regulatori tlaka
    • Diferencijalni regulatori tlaka
 
Ventili
Osnovni proizvodni program
  • Prigušni ventili
    • Usporni ventili
    • Prigušni ventili
    • Prigušno-povratni ventili
 
Pneumatska tehnika priključka
Osnovni proizvodni program
  • Priključak voda (priključak) i elementi za spajanje vodova s utičnim priključkom ili nasadnim priključkom za vodove.
  • Tipični oblici za utične priključke i veze
  • su : ravni, L, T X, Y
  • Tu pripada specijalni pribor kao čepovi.
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi
Osnovni proizvodni program
  • Vanjski promjer 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Vanjski promjer:1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Standardni vanjski promjer
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
    • Voda
  • Materijali
    • Poliamid
    • Polivinilklorid
    • Perfluoralkoxyalkan
    • Polyethylen
    • Poliuretan
  • DUO - gibljiva cjevčica
  • Zajedno zavarena 2-vije cjevčice
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
  • Pojedinačne duljine: Isporuke u jedinicama od 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalno preuzimanje: 3000 m
  • Individualni dizajn: Natpis naziva Vaše tvrtke i/ili Vašeg broja artikla
  • Velika prepoznatljivost i jednostavno rukovanje: individualni izbor boje
  • Izaberite između 9 osnovnih boja - daljnje boje na upit
    • Jednostavno naručivanje konfiguratorom
 
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
Ventili
Osnovni proizvodni program
  • Procesni ventili i ventili za različite medije
  • Razvodni ventili električno pokretani, upravljani, s pneumatskom povratnom oprugom
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
  • Mehanički sustav sa spojenim motorom
  • Veličina: 16, 25, 40
  • Dužina hoda: 50 ... 400 mm
  • Sila: 50 ... 650 N
  • Kuglasti vijak s ne rotirajućom klipnjačom