Kosi ventil
VZXA

Broj artikla: 3539410

Modular, pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel for demanding applications such as steam, hot water.


 
 
 

Opći uvjeti primjene
Tehnički podaci
Lista pouzdanosti proizvoda

 

Prikaz primjera

Tehnički podaci
Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.
 
 
 
Svojstvo Vrijednost
Konstruktivna struktura Dosjedni ventil s klipnim pogonom
Dosjedni ventil s membranskim pogonom
Način aktiviranja pneumatski
Položaj ugradnje proizvoljno
Vrsta pričvršćenja Ugradnja vodova
Priključni vod G½ navojni prsten prema DIN ISO 228
G¾ navojni prsten prema DIN ISO 228
G1 navojni prsten prema DIN ISO 228
G1¼ navojni prsten prema DIN ISO 228
G1½ navojni prsten prema DIN ISO 228
G2 navojni prsten prema DIN ISO 228
G2½ navojni prsten prema DIN ISO 228
NPT½ navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
NPT¾ navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
NPT1 navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
NPT1¼ navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
NPT1½ navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
NPT2 navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
NPT2½ navojni prsten ANSI/ASME B 1.20.1
RC½ navojni prsten prema DIN 10226
RC¾ navojni prsten prema DIN 10226
RC1 navojni prsten prema DIN 10226
RC1¼ navojni prsten prema DIN 10226
RC1½ navojni prsten prema DIN 10226
RC2 navojni prsten prema DIN 10226
RC2½ navojni prsten prema DIN 10226
Funkcija ventila 2/2
Smjer strujanja nije reverzibilno
Tlak medija 0 ... 30 bar
Vrsta resetiranja mehanička opruga
Vrsta upravljanja s upravljanjem izvana
Pneumatski priključak Unutarnji navoj G1/8
Smjer protoka Iznad kosoga ventila, za plinovite medije
Iznad kosoga ventila, za plinovite medije
Kontrola medija Uključivanje / isključivanje
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskozitet 600 mm2/s
Temperatura medija -10 ... 180 °C
Temperatura okoline 0 ... 60 °C
Materijal - napomena Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
RoHS sukladno
Material process valve housing Nehrđajući čelični lijev
Material spindle seal PTFE
Material seat seal PTFE
ATEX kategorija plina II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin c T6...T3 X
ATEX kategorija prašine II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina c T80°C ... T200°C X
Ex temperatura okoline 0°C <= Ta <= +60°C
Safety Integrity Level (SIL) SIL 2
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
prema EU-strojevi-smjernica
Mjesto izdavanja certifikata TÜV 968/V 1039.00/18
Vjerojatnost grešaka po satu u [1/h]. 1,36 * 10-07
PFD (Vjerojatnost greške na zahtjev) 5,95 * 10-04
Klasa korozione otpornosti KBK 3 - visoka otpornost na koroziju
Veličina pogona 46 ... 90 mm
Hod 17 ... 26 mm
Upravljačka funkcija Zatvaranje preko smanjenje opružne sile, NC
dvoradno
Otvaranje preko sile opruge, NO
Zatvaranje preko sile opruge, NC
Prepoznavanje pozicije S mehaničkim pokazivačem
Material drive housing Nehrđajući čelični lijev
Šifra proizvoda, kućište pogona 1.4408
Temperatura ležaja -10 ... 60 °C
Mehanička zaštita IP65
IP67
IP69K
Material piston rod visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cover Nehrđajući čelični lijev