Ventilski blok
VTOC

Broj artikla: 564056


 
 
 

Opći uvjeti primjene
Tehnički podaci

 

Prikaz primjera

Tehnički podaci
Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.
 
 
 
Svojstvo Vrijednost
Funkcija ventila 2x3/2 zatvoren, monostabilan
Veličina ventila 10 mm
Maks. Standardni nazivni protok 10 l/min na 10 mm
Pogonski tlak 0 ... 8 bar
Dozvola c UL us - Recognized (OL)
Prikaz statusa signala LED
Prikladnost za vakuum ne
Nazivni pogonski napon DC 24 V
Dozvoljena kolebanja napona +/- 10 %
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) prema EU-EMV-smjernici
KC mark KC-EMV
Klasa korozione otpornosti KBK 1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura medija -5 ... 50 °C
Mehanička zaštita IP40
Medij upravljanja Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline -5 ... 50 °C
Električno aktiviranje Multipol
IO-Link
I-Port
Materijal - napomena RoHS sukladno
Način aktiviranja električno
Električni sustav Ul/Izl da
Tip bloka 84
Maks. broj ventilskih mjesta 24
Struktura ventilskog bloka Fiksni raster