Magnetni ventil
VSNC

Broj artikla: 8026033

NAMUR valve 1/4"


 
 
 

Opći uvjeti primjene
Tehnički podaci
Lista pouzdanosti proizvoda

 

Prikaz primjera

Tehnički podaci
Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.
 
 
 
Svojstvo Vrijednost
Funkcija ventila 5/2 bistabilan
5/2 or 3/2, promjenjiv
5/3 stavljen pod tlak
5/3 odzračen
5/3 zatvoren
Način aktiviranja električno
Širina 32 mm
Normalni nazivni protok 800 ... 1.350 l/min
Pogonski tlak 1,5 ... 10 bar
Konstruktivna struktura Klipni zasun
Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja mehanička opruga
Mehanička zaštita IP65
IP67
prema IEC 60529
s utičnicom
Dozvola c UL us - Recognized (OL)
Funkcija odlaznog zraka može se prigušiti
Princip brtvljenja mekano
Položaj ugradnje proizvoljno
Odgovara normi VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Vrsta upravljanja predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja interno
Smjer strujanja nije reverzibilno
Prikaz statusa signala s priborom
Trajanje uključenosti 100%
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija -20 ... 60 °C
Temperatura okoline -20 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja s prolaznim provrtom
Priključak, otvor za disanje nije obuhvaćeno
Pneumatski priključak 1 QS-5/16
G1/4
NPT1/4-18
QS-6
QS-8
QS-10
QS-1/4
QS-3/8
Pneumatski priključak 2 NAMUR slika priključka
Pneumatski priključak 3 G1/4
NPT1/4-18
QS-6
QS-10
QS-1/4
QS-5/16
QS-3/8
QS-8
Pneumatski priključak 4 NAMUR slika priključka
Pneumatski priključak 5 G1/4
NPT1/4-18
QS-1/4
QS-5/16
QS-3/8
QS-6
QS-8
QS-10
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material seals NBR
Material housing Aluminijska legura za gnječenje
Material screws visokolegirani čelik, nehrđajući