Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Sztenderd termék program

Eredmények: 211
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kompakt henger ISO 21287 szerint
Sztenderd termék program
  • Több változat, mint a szabványban
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Szabványos henger ISO 15552 szerint
Sztenderd termék program
  • Az univerzális henger
  • Standard profil két érzékelő horonnyal
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kör keresztmetszetű hengerek ISO 6432 szerint
Sztenderd termék program
  • Önbeálló véghelyzetcsillapítás
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
  • Felfogó karima
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Kör keresztmetszetű hengerek
Sztenderd termék program
  • Önbeálló véghelyzetcsillapítás
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
  • Felfogó karima
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Kompakt-, rövid löketű- és lapos henger
Sztenderd termék program
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Kompakt-, rövid löketű- és lapos henger
Sztenderd termék program
  • Több változat, mint a szabványban
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Kompakt-, rövid löketű- és lapos henger
Sztenderd termék program
  • Optimális helyigény és magasság
  • Átmérő: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 2,5 ... 25 mm
  • Erő: 4,9 ... 4712 N
  • Kettősműködésű, egyszeres működésű nyomó
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
  • Opcionálisan menet nélkül
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Hengerek rögzítő egységgel
Sztenderd termék program
  • Az univerzális henger
  • Standard profil két érzékelőhoronnyal
  • Változat rögzítő egységgel
  • Átmérő 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz 10 ... 2000 mm
  • Erő 483 ... 7363 N
  • Kettős működésű
  • Pozíciófelismerés
  • Csillapítás fix/beállítható/önbeállító
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Hengerek rögzítő egységgel
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrúd nélküli hengerek > Mechanikus csatlakozás
Sztenderd termék program
  • 1:1-ben kicserélhető DGP-vel
  • Kompakt kivitel
  • Ohne externe Führung, für einfache Antriebsfunktionen
  • Átmérő: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Lökethossz: 1 ... 8500 mm
  • Erő: 153 ... 3016 N
  • Helyzetérzékelés
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrúd nélküli hengerek > Mechanikus csatlakozás
Sztenderd termék program
  • Vezeték változatok
    • alapkivitel
  • Átmérő: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 8500 mm
  • Erő: 30 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
  • Különféle csillapítási lehetőségek
 
Pneumatikus hajtóművek > Fordító- és forgató hajtóművek > Fordító hajtóművek, szárnylapáttal
Sztenderd termék program
  • Könnyebb más fordító hajtóművekhez képest
  • A ház véd a víz és a por ellen
  • Méret 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Forgatónyomaték 0,15 ... 20 Nm
  • Elfordítási szög 90, 180, 270°
  • Pozíciófelismerés
  • Fix elasztikus csillapítás kétoldalt
 
Pneumatikus hajtóművek > Fordító- és forgató hajtóművek > Fordító hajtóművek fogaskerék/fogasléccel
Sztenderd termék program
  • Nagyobb stabilitás, kisebb méreteknél is
  • Rendszertermék a handling- és szerelési technikáhjoz
  • Méret: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Forgató nyomaték: 0,2 ... 112 Nm
  • Elfordítási szög: 0 ... 180°
  • Helyzetérzékelés
  • Csillapítás: rugalmas (P), hidraulikus lökéscsillapító
  • Tengely karimás csatlakozással
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek szánnal
Sztenderd termék program
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek vezetőcsappal
Sztenderd termék program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Pneumatikus hajtóművek > Szervo hajtások ipari folyamatok automatizálásához > Fordító hajtóművek technológiai folyamatok automatizálásához
Sztenderd termék program
  • fogasléc-hajtókerék hajtással
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Pneumatikus hajtóművek > Lökéscsillapítók
Sztenderd termék program
  • Löket: 1,7 ... 5 mm
  • Max. energiafelvétel löketenként: 0,005 ... 0,25 J
  • Rugalmas csillapító gyűrűk/-lapok
  • Mindkét oldalon fix fém ütköző.
 
Pneumatikus hajtóművek > Lökéscsillapítók
Sztenderd termék program
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
Pneumatikus hajtóművek > Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez > Felfogó elemek hajtóművekhez
Sztenderd termék program
  • Felfogó készlet.
 
Pneumatikus hajtóművek > Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez > Felfogó elemek hajtóművekhez
Sztenderd termék program
  • Talpas felfogások különféle hajtóművekhez.