Termékek
Szelepek
Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek
Mechanikusan és kézzel működtetett útszelepek
Zárószelepek
Nyomásszabályozó szelepek
Áramlásszabályozó szelepek
Proporcionális szelepek
Elektromos működtetésű folyamat- és technológiai szelepek
Pneumatikus és mechanikus működtetésű technológiai- és folyamat szelepek
Piezo szelepek
Pneumatikus vezérlések
Classic
Tartozékok szelepekhez
 
 

Sztenderd termék program: Szelepek

Eredmények: 21
Nyomtatás
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Univerzális útszelepek
Sztenderd termék program
  • VG sorozatból
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Dugós csatlakozás: 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Átfolyás: 90 ... 1380 l/min
  • Nyomástartomány: -0,9 ... 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány: −5 ... +60 °C
  • Feszültség: 5, 12, 24 V DC
  • Karmantyús szelepek, félkarmantyús szelepek, csatlakozólapszelepek
  • Elektromosan működtetett, elővezérelt
  • Pneumatikus és mechanikus rugó-visszaállítás
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Univerzális útszelepek
Sztenderd termék program
  • Elektromos összekötteés csatlakozó lapon keresztül
  • VG sorozatból
  • Csatlakozás M5, M7, G1/8, G1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Átfolyás 130 … 1200 l/min
  • Feszültség 24 V DC
  • Félkarmantyús szelepek, csatlakozólap-szelepek
  • Elektromosan működtetett, elővezérelt
  • Pneumatikus és mechanikus rugó-visszaállítás
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Univerzális útszelepek
Sztenderd termék program
  • robusztus, elegáns és könnyen kezelhető szelepsorozat
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Dugós csatlakozás: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Átfolyás: 600 ... 2400 l/min
  • Nyomástartomány: -0,9 ... 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány −10 ... +60 °C
  • Feszültség: 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Karmantyús szelep
  • Elektromosan működtetett, elővezérelt
  • Pneumatikus és mechanikus rugó-visszaállítás
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Szabványos útszelepek
Sztenderd termék program
  • Minden szelep tekercs egyetlen armatúra csövön használható
  • Csatlakozó G1/4, NPT1/4
  • Átfolyás 900 …1000 l/min
  • Feszültség 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-csatlakozó alakja a VDE/VDI 3845 szerint
  • Elektromos működtetésű, elővezérelt
  • Mechanikus rugóvisszaállítás
  • Többszörös RB-mágnesrendszerek, IEC Ex, FM EX
  • Átállítható 5/2-útfunkcióról 3/2-útfunkcióra
 
Szelepek > Mechanikusan és kézzel működtetett útszelepek
Sztenderd termék program
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G⅛, G¼
  • Actuation types selector switch, finger lever, hand lever, toggle lever, roller lever with idle return, pushbutton
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
Szelepek > Mechanikusan és kézzel működtetett útszelepek
Sztenderd termék program
  • Valve functions 3/2, 5/2
  • Connection G 1/8, G 1/4
  • Actuation types plunger, roller lever, one-way roller lever
  • Directly actuated or pneum. actuated
  • Vacuum operation possible in part
 
Szelepek > Mechanikusan és kézzel működtetett útszelepek
Sztenderd termék program
  • Emelő helyzetérzékelés
  • Connection M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate170 ... 3800 l/min
 
Szelepek > Zárószelepek > Visszacsapó szelepek és gyors lefúvó szelepek
Sztenderd termék program
  • Manuálisan aktivált légtelenítés külön tartozékkal lehetséges
  • Csatlakozás: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Átáramlás: 130 ... 1600 l/perc
  • Zárószelep
    • pneumatikusan kireteszelhető visszacsapó szelep.
 
Szelepek > Áramlásszabályozó szelepek > Fojtó-visszacsapó szelepek
Sztenderd termék program
  • Connection M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, also available with NPT thread
  • Push-in connection 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 0 ... 4320 l/min.
  • Non-return/flow control valve.
 
Szelepek > Elektromos működtetésű folyamat- és technológiai szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: 1/8", 1/4"
  • G menet vagy NPT menet
  • Üzemi nyomás: 0 ... 90 bar
  • Névleges nyomás: 40 bar
  • Elektromos működtetés
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-utú ülékes szelep (NC), közvetlen vezérlés
  • Tömítés anyaga: FKM
  • Nagy nyomású és kis átáramlású alkalmazásokhoz megfelelő.
 
Szelepek > Elektromos működtetésű folyamat- és technológiai szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G menet
  • Üzemi nyomás: 0 ... 10 bar
  • Névleges nyomás: 40 bar
  • Elektromos működtetés
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-utú membránszelep (NC), kényszervezérelt
  • Tömítés anyaga: NBR, EPDM, FKM
  • Megfelelő zárt alkalmazásokhoz, mint pl. hűtő- vagy töltő rendszerek.
 
Szelepek > Elektromos működtetésű folyamat- és technológiai szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4...G2, NPT menettel is szállítható
  • Átáramlás: 1400 ... 31000 l/perc
  • Vezetékbe szerelés
  • Elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus rugóvisszaállítás
  • Gáz halmazállapotú közegek vezérléséhez.
 
Szelepek > Pneumatikus és mechanikus működtetésű technológiai- és folyamat szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozó DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-menet a DIN ISO 228-1 szerint vagy NPT-menet az ANSI/ASME B 1.20.1 szerint vagy Rc-menet a DIN 10226-2 szerint
  • Közegnyomás 0 ... 30 bar
  • Szelepfunkció 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Szinte minden közeghez alkalmas
  • Kiváló hőálló és kémiai és ellenálló képesség
  • ATEX-engedély
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Fedőlapok
Sztenderd termék program

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Fedőlapok
Sztenderd termék program

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Csatlakozó lécek
Sztenderd termék program

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Csatlakozó lécek
Sztenderd termék program

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Mágnestekercsek
Sztenderd termék program
  • Feszültség: 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Csatlakozó kép ipari szabvány szerint.
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
Sztenderd termék program
  • Felfogó elemek szelepekhez.
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
Sztenderd termék program
  • Fedősapkák a nem használt csatlakozások lezárásra.