Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Szűrő-szabályozó-olajozó
Szűrőszabályozók
Compressed air filter
Compressed air regulator
Olajozók
Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek
Szárítók
Sűrített levegő elosztók
Kondenzátum leeresztés
Nyomásfokozók
Pressure gauge
Classic
Tartozékok sűrített levegő előkészítő egységekhez
 
 

Sztenderd termék program: Sűrítettlevegő-előkészítő egységek

Eredmények: 21
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 550 ... 1500 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 1900 ... 5100 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrő-szabályozó-olajozó > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Méret: 4
  • G1/8, G1/4 csatlakozó, NPT csavarmenettel is szállítható
  • Nyomás: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átáramlás: 800 ... 1400 l/min
  • Nyomásmérő: bar, psi, MPa
  • 40µm, 5µm szűrőegység
  • Kondenzátum-leeresztés
    • Kézi
    • Teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műany
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrő-szabályozó-olajozó > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Méret 6
  • Csatlakozó G1/4, G3/8, G1/2, NPT-menettel szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átfolyás 1900 ... 4800 l/min
  • Manométer bar, psi, Mpa kijelzéssel
  • Szűrőfinomság 40µm, 5µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • Manuális
    • Teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrőszabályozók > MS sorozat > MS-LFR
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 850 ... 1900 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrőszabályozók > MS sorozat > MS-LFR
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 2200 ... 7200 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Compressed air filter > Szűrőpatronok
Sztenderd termék program
  • Méret: 4, 6, 9, 12
  • Szűrő finomság:
    • 40µm
    • 5µm
    • 1µm
    • 0,01µm
    • aktívszenes szűrő.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Compressed air regulator > MS sorozat > MS-LR nyomásszabályozó szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 1000 ... 2100 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Compressed air regulator > MS sorozat > MS-LR nyomásszabályozó szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 2200 ... 7500 l/perc
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-EM kézzel működtetett bekapcsoló szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 1200 ... 2200 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-EM kézzel működtetett bekapcsoló szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 3000 ... 8700 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-EE elektromosan működtetett bekapcsoló szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 1000 ... 2000 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-EE elektromosan működtetett bekapcsoló szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 2600 ... 7000 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-DL pneumatikusan működtetett nyomásfelfuttató szelep
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 1000 ... 2000 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-DL pneumatikusan működtetett nyomásfelfuttató szelep
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 2800 ... 6450 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > MS sorozat > MS-FRM elágazó modul
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 1200 ... 4600 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > MS sorozat > MS-FRM elágazó modul
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 3200 ... 14700 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > MS sorozat > MS-FRM-FRZ elosztótömb
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4
  • Átáramlás: 2900 ... 4050 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > MS sorozat > MS-FRM-FRZ elosztótömb
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/2
  • Átáramlás: 9850 ... 14600 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Tartozékok sűrített levegő előkészítő egységekhez > Szerelő elemek
Sztenderd termék program
  • Méret: 4, 6, 9, 12.