Termékek
Érzékelők
Közelítéskapcsoló
Induktív érzékelők
Helyzetérzékelők
Nyomás- és vákuum érzékelők
Áramlás érzékelők
Optikai érzékelők
Jelátalakítók
Légrés érzékelők
Érzékelő dobozok
Elektromágneses kapcsolók
Classic
Tartozékok
 
 

Sztenderd termék program: Érzékelők

Eredmények: 10
Nyomtatás
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
Sztenderd termék program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 10-es típusú horonyhoz
Sztenderd termék program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló
Sztenderd termék program
  • Sokféle tartozék minden alkalmazáshoz.
    • felfogó készletek
    • érzékelő tartók
    • kapcsok
    • pozícionáló elemek
 
Érzékelők > Helyzetérzékelők
Sztenderd termék program
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
Sztenderd termék program
  • Nyomás: 0 ... 10 bar
  • Feszültség: 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló
  • Kapcsolási állapot kijelzés körben látható LED kijelzővel
  • Pneumatikus csatlakoztatás
  • Szabadon programozható
  • Beállítható kapcsolási pont.
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
Sztenderd termék program
  • Kompakt kivitel: 30 x 30 mm
  • Kontrasztos, kék háttérvilágítással rendelkező kijelző
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
Sztenderd termék program
  • Sokféle tartozék minden alkalmazáshoz.
    • felfogó készletek
    • érzékelő tartók
    • kapcsok
    • pozícionáló elemek
 
Érzékelők > Érzékelő dobozok
Sztenderd termék program
  • Elektromechanikus vagy mágneses mérési elv (Reed)
  • Kapcsolóelem-funkció, váltókapcsoló, egypólusú (SPDT)
  • Egyen- és váltakozó áramhoz
  • Előre felszerelt szerelőhíd
  • Kábelcsavarzat és vakdugó a szállítási terjedelem részét képezi
 
Érzékelők > Tartozékok
Sztenderd termék program
  • A Festo érzékelő választéka harmonikusan illeszkedik és kiválóan csatlakozik. A lehető legjobban illeszkednek egymáshoz, a NEBU kábel építőszekrény elemei összekötik az érzékelőket és az utánuk következő kiértékelő egységeket - nincs többé csatlakoztatási probléma.
 
Érzékelők > Tartozékok
Sztenderd termék program
  • Adapterek
  • Ütközők
  • Felfogó szögelemek
  • Érzékelő tartók