Termékek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Csövek
Csatlakozók
Csövek
Pillanat-csatlakozók PQ csövekhez
Csatlakozók
Elosztók
Védőcső rendszerek
Tartozékok pneumatikus csatlakoztatástechnikához
 
 

Sztenderd termék program: Pneumatikus csatlakoztatástechnika

Eredmények: 7
Nyomtatás
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
Sztenderd termék program
  • Rezisztens a mikrobákkal szemben, hidrolízisálló
  • Élelmiszerekhez alkalmas
  • Külső átmérő: 2 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,1 ... 11 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -35 ... 60 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • 2, 3, 4, 6 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Menetes csatlakozás
    • Metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • G menet tömítő gyűrűvel
    • R menet PTFE bevonattal
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók
  • Átvezető pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók toldóhüvellyel
  • Vakdugók
  • Elosztók
  • Menetes átvezető pillanat-csatlakozók.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm tömlő-külsőátmérőhöz
  • Menetes csatlakozás
    • G-menet tömítőgyűrűvel
    • R-menet PTFE-bevonattal
  • Vákuumhoz alkalmas
  • Dugaszoló csavarzatok
  • Dugós csatlakozók
  • Dugós pillanatcsatlakozók
  • Záródugók
  • Dugós csatlakozók csatlakozóhüvellyel
  • Vakdugó
  • Többszörös elosztó
  • Dugaszoló pillanatcsavarzat.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Menetes csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Menetes csatlakozás
    • metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • G menet tömítő gyűrűvel.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók
Sztenderd termék program
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók
Sztenderd termék program
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Átmérő: 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Menetes csatlakozás
    • metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • G-menet tömítő gyűrűvel
  • Egyoldalon záró
  • Kétoldalon záró
  • Biztonsági csatlakozó ISO 4414 szerint.