Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrudas hengerek
Dugattyúrúd nélküli hengerek
Fordító- és forgató hajtóművek
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Hajtóművek vezetékkel
Stopper cylinder and feed separator
Pneumatikus hajtóművek befogási feladatokra
Diaphragm actuators and bellows cylinders
Körasztalok
Szervo hajtások ipari folyamatok automatizálásához
Lökéscsillapítók
Classic
Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez
 
 

Pneumatikus hajtóművek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Hengerek dugattyúrúddal: mint kompakt henger, rövidlöketű henger, lapos henger, kör keresztmetszetű henger, miniatűr henger, becsavarható henger vagy rozsdamentes acél henger.
  • Egyes típusok az ATEX irányelvek szerint alkalmasak robbanásveszélyes környezethez vagy korrózióálló acélból készülnek és így különösen jól tisztíthatók.
 
Sztenderd termék program
  • Helytakarékos lineáris hajtóművek vezetékkel vagy anélkül: mechanikusan összekapcsolt hengerek optimális felfogási lehetőségekkel az egyszerű szerelés érdekében és mágnesesen csatlakoztatott hengerek tömített és szivárgás mentes rendszerekben történő alkalmazáshoz.
 
Sztenderd termék program
  • Kompakt forgató hajtóművek kis helyszükséglettel és beállítható fordítási szöggel, modulárisan is mint ikerdugattyús forgató hajtómű.
  • Egyes típusok alkalmasak az ATEX irányelvek szerinti robbanásveszélyes környezethez.
 
  • Nagyobb dugattyúerő mint a szokásos hengereknél: 2, 3 vagy 4 azonos dugattyúátmérőjű és azonos lökethosszú henger sorba kapcsolásával.
  • 2 … 5 azonos dugattyúátmérőjű de különböző lökethosszúságú henger sorba kapcsolásával akár 6 pozíció is elérhető.
 
Sztenderd termék program
  • Hajtóművek szánegységgel, dugattyúrúd vezetékkel vagy precíziós dugattyúrúd vezetékkel.
 
  • For stopping or separating when transporting workpiece carriers or pallets – smooth, quiet and safe stopping.
  • Fast and simple set-up on transfer systems without compressed air.
 
  • Kompakt hengerek dugattyúrúd nélkül, membránnal, egyértelműen rövidebb lökethosszal mint a tömlőhengerek. Pneumatikus hajtóművek befogó rendszere.
 
  • Membrános hajtóművek dugattyúrúd nélkül. A szerkezet két fémlapból és a közéjük begörgetett gumitömlőből vagy csőből áll.
 
  • Elemek a körasztalokhoz, szerelő- és csomagoló automaták, fúró állomások és hasonlók részére, ahol a munkadarab vagy a szerszám forgó mozgást végez.
 
Sztenderd termék program
  • Fordító hajtóművek
  • Lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel vagy anélkül
  • Mérő egységek lineáris hajtóművekhez.
 
Sztenderd termék program
  • Löket: 1,7 ... 60 mm
  • Max. energiafelvétel löketenként: 0,005 ... 384 J
  • Csillapítás beállítható, önbeálló, rugalmas csillapító gyűrűk
  • A mozgási energia csillapítására szolgáló elemek.
 
  • Terméktípusok, amelyekhez ma már korszerű alternatvákkal rendelkezünk
 
Sztenderd termék program
  • Hajtóművekhez való felfogó elemek, szerelvények, dugattyúrúd feltétek és vezetékek.