Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrudas hengerek
Szabványon alapuló hengerek
Kompakt henger ISO 21287 szerint
Szabványos henger ISO 15552 szerint
Kör keresztmetszetű hengerek ISO 6432 szerint
 
Festo Design Tool 3D Banner

Szabványon alapuló hengerek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű, egyszeres működésű nyomó/húzó.
 
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Lökethossz: 1 ... 2000 mm
  • Erő: 415 ... 48250 N
  • Kettősműködésű.
 
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 295 N
  • Kettősműködésű, egyszeres működésű nyomó.