Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrúd nélküli hengerek
Mechanikus csatlakozás
Mágneses csatolás
 

Dugattyúrúd nélküli hengerek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Lökethossz: 1 ... 8500 mm
  • Erő: 30 ... 3016 N
  • Vezeték változatok:
    • alapkivitel
    • siklócsapágyas vezeték
    • golyóscsapágyas vezeték.
    • nagy terhelhetőségű vezeték.
 
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Lökethossz: 10 ... 4000 mm
  • Erő: 68 ... 754 N
  • Vezeték változat
    • Golyóscsapágyas vezeték.