Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Diaphragm actuators and bellows cylinders
Tömlőhengerek
Pneumatikus izom (kontrakciós henger)
 

Diaphragm actuators and bellows cylinders

  Nyomtatás  
  • Méret: 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Lökethossz: 60 ... 230 mm
  • Erő: 0 ... 70000 N
  • Tömlőhengerek: hajtómű- és légrugó elemek kedvezőtlen, poros környezethez vagy víz alatti alkalmazáshoz
  • Harmonika hengerek a beépítési magassághoz képest nagyobb lökettartománnyal.
 
  • Size 5, 10, 20, 40 mm
  • Nominal length 30 ... 9000 mm
  • Piston force 140 ... 6000 N
  • Pressed connection
  • Pneumatic drive without piston rod, with contracting diaphragm, dynamic, powerful, stick-slip-free, single-acting pulling.
  • As a tensile actuator modelled on a biological muscle, with almost linear force-stroke characteristics