Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Stopper cylinder and feed separator
DFSP stop hengerek
DFST stop henger
STAP stop henger
HPVS adagoló zsilip
HPV adagoló zsilip
 

Stopper cylinder and feed separator

  Nyomtatás  
  • A standard stop henger minden alkalmazáshoz
  • Átmérő: 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Lökethossz: 5 ... 30 mm
  • Megengedett lökőerő előrehaladt dugattyúrúdnál: 880 ... 6280 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás.
  • Kivitel: tengelycsap, görgő, elfordulás ellen biztosított
 
  • Diameter 32, 50, 63, 80 mm
  • Stroke length 20 ... 40 mm
  • Permissible impact force on the advanced piston rod 1000 ... 6000 N
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
  • Toggle lever
 
  • Átmérő: 32 und 80 mm
  • Lökethossz: 20 ... 40 mm
  • Megengedett lökőerő a kijárt dugattyúrúdon: 480 ... 14600 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
 
  • Átmérő: 10, 14, 22 mm
  • Lökethossz: 10 ... 60 mm
  • Erő: 45 ... 225 N
  • Egy nyomócsapos kivitel
  • Helyzetérzékelés.
 
  • Átmérő: 10, 14, 22 mm
  • Lökethossz: 10 ... 60 mm
  • Erő: 45 ... 225 N
  • 2 nyomócsapos kivitel
  • Helyzetérzékelés.