Termékek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Hajtóművek útmérő rendszerrel
Lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel
Fordító hajtóművek útmérő rendszerrel
 

Hajtóművek útmérő rendszerrel

  Nyomtatás  
  • Átmérő: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 153 ... 4712 N
 
  • Méret: 25, 40, 63
  • Elfordítási szög: 0 ... 272 °
  • Tömegtehetetlenségi nyomaték: 0,0015 kgm² … 0,60 kgm².