Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Hajtóművek vezetékkel
Hajtóművek szánnal
Hajtóművek vezetőcsappal
 
Festo Design Tool 3D Banner

Hajtóművek vezetékkel

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lökethossz: 5 ... 200 mm
  • Erő: 17 ... 724 N
  • Golyóscsapágyas vezeték
  • Golyókosaras vezeték.
 
Sztenderd termék program
  • Diameter: 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Stroke length: 1 ... 400 mm
  • Force 31 ... 4712 N
  • Recirculating ball bearing guide
  • Plain-bearing guide.