|
|
|
|
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek |
|
|
|
Nyomtatás
|
|
|
|
- Hengerek dugattyúrúddal vagy anélkül, ráépített vagy beépített útmérő rendszerrel vagy szögmérő rendszerrel.
|
|
|
|
|
|
- Tengelyvezérlők
- Véghelyzet szabályozók.
|
|
|
|
|
|
- Lökethossz: 100 ... 2000 mm
- Mérési elv: analóg vagy digitális
- Felbontás: 0,01 mm.
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
- Átáramlás: 100 ... 2000 l/perc
- 5/3-utú proporcionális szabályozó szelep, zárt
- Szervopneumatikus alkalmazásokhoz.
|
|
|
|
|
|
- Mért érték átalakító
- Érzékelő- és tengely interfészek.
|
|
|
|
|
|
|