Termékek
Motorok és vezérlők
Szervomotorok
Léptető motorok
Motorok beépített vezérléssel
Hajtómű
Vezérlő
Tartozékok motorokhoz és vezérlésekhez
 
 

Motorok és vezérlők

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
  • Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
  • Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
 
Sztenderd termék program
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • voltage 48 V DC.
 
  • Size: 67
  • Torque: 0.37 ... 0.45 Nm
  • Voltage: 24 V DC
 
Sztenderd termék program
  • Hajtómű egységek elektromechanikus hajtóművekhez.
 
Sztenderd termék program
  • Moduláris 3D robotvezérlések
  • Moduláris PLC vezérlők, CoDeSys
  • Többtengelyes interfészek
  • Biztonsági rendszerek motorvezérlőkhöz
 
Sztenderd termék program
  • Fékező ellenállás
  • Hálózati tápegységek, hálózati szűrők
  • Lezáró ellenállás.