Ipari lökéscsillapítók a Festo-tól

Az ipari lökéscsillapítók olyan hidraulikus csillapítóelemek, amelyek megbízhatóan és kíméletesen fékezik a mozgó tömegeket. A végállás előtti kíméletes megállás megakadályozza az erős ütődést vagy visszarugózást, ami rendkívül hatékonyan védi a hajtásokat és a géprészeket a kopástól vagy a károsodástól. Mivel az ipari lökéscsillapítók használata csökkenti a mozgásfolyamatok során automatikusan fellépő, ütésből eredő nem kívánt lökéseket és rezgéseket, jelentősen hozzájárulnak a gyártásminőség, a folyamatsebesség és a termelés stabilitásának növeléséhez, valamint a termelőberendezések élettartamának meghosszabbításához. Végül, de nem utolsósorban az ipari berendezésekben alkalmazott lengéscsillapítók az üzemi zajt is csökkentik.

Hidraulikus lökéscsillapítók

A hidraulikus lökéscsillapítók választéka a legkülönbözőbb igényeket elégíti ki. Az útvezérelt fojtószelep funkcióval rendelkező, önbeálló termékekből két változat létezik. Egyrészt vannak a gyorsan növekvő csillapítóerő-görbével és rövid csillapítási lökettel rendelkező változatok, másrészt a finoman növekvő csillapítóerő-görbével és hosszú csillapítási lökettel rendelkező változatok. Ezenkívül léteznek beállítható termékek is, amelyeknél a csillapítás keménysége manuálisan állítható. Hidraulikus lökéscsillapítóink alapvetően lineáris alkalmazásokhoz alkalmasak, ilyen például az YSR-C. A Festo alapkínálatában megtalálható még a DYSS ipari lökéscsillapító is, amely teljesen becsavarozható, emellett különösen alkalmas az alacsony rezgésszintű működésre. Ezenkívül forgó alkalmazásokhoz is léteznek lökéscsillapítók, például a DYSD.

Mechanikus lökéscsillapítók

A Festo DYEF ipari lökéscsillapító egy gumiütközővel ellátott mechanikus változat. Két kivitelben kapható: Egy fix ütköző nélküli változat, ahol a csillapítási löket nem állítható, és egy állítható csillapítási lökettel és fix ütközővel rendelkező változat. A Festo alapkínálatához tartozó DYEF mechanikus lökéscsillapító ideális az alacsony energiák csillapítására.

Olajfékhengerek

Ha állandó, lassú fékezési sebességre van szükség a teljes lökethosszon, akkor a DYHR olajfékhenger a megfelelő megoldás az Ön ipari alkalmazásához. A fékezési sebesség egyedileg állítható, a DYHR beépített nyomórugója pedig visszahúzza a dugattyúrudat eredeti helyzetébe. Ez az olajfékhenger különösen alkalmas lassú, legfeljebb 0,1 m/s sebességű előtolási sebességekhez.

Ipari lökéscsillapítók minden követelményhez

Minimális fékerő és a legrövidebb fékezési idő: Fedezze fel az ipari lökéscsillapítók széles választékát, amelyek hosszú élettartamot és optimális ár-érték arányt kínálnak. A csillapítási technológia követelményeihez igazodó lökéscsillapítókat tudunk biztosítani Önnek, amelyek használatával megkímélheti alkalmazását vagy gépét.