Termékek
Szelepek
Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek
Szabványos útszelepek
VSCN mágnesszelep
VSVA szabványos szelepek, központis csatlakozó dugóval
VSVA szabványos szelepek, egyedi csatlakozó dugóval
VSVA szabványos szelepek, plug-in
VSPA szabványos szelepek
ISO 5599-1 szerinti szabványos szelepek
Szabványos szelepek ISO 15218 (CNOMO) szerint
Namur szabványos szelepek (VDE/VDI 3845)
 

Szabványos útszelepek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Minden szelep tekercs egyetlen armatúra csövön használható
  • Csatlakozó G1/4, NPT1/4
  • Átfolyás 900 …1000 l/min
  • Feszültség 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-csatlakozó alakja a VDE/VDI 3845 szerint
  • Elektromos működtetésű, elővezérelt
  • Mechanikus rugóvisszaállítás
  • Többszörös RB-mágnesrendszerek, IEC Ex, FM EX
  • Átállítható 5/2-útfunkcióról 3/2-útfunkcióra
 
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 400 ... 1400 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC
  • Csatlakozólapos szelep
  • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Csatlakozólapok.
 
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 400 ... 1400 l/perc
  • Feszültség: 12, 24 V DC, 24, 110 vagy 230 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
  • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Csatlakozólapok.
 
  • Csatlakozás: G1/8, ISO méret: 18 mm (02); G1/4, ISO méret: 26 mm (01), ISO méret: 42 mm (1), ISO méret: 52 mm (2)
  • Átáramlás: 500 ... 2900 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
    • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Sorolható alaplapok
  • Nyomásszabályozó közlapok
  • Fojtólapok
  • Függőleges nyomászáró lapok
  • Függőleges tápcsatlakozó lapok
  • Derékszögű csatlakozólapok
  • Egyedi csatlakozólapok.
 
  • Csatlakozás: G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Átáramlás: 500 ... 1000 l/perc
  • Csatlakozólapos szelep
    • pneumatikus működtetés
  • Csatlakozólapok
  • Sorolható alaplapok..
 
  • Csatlakozás: G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Átáramlás: 1 200 ... 6 000 l/perc
  • Feszültség: 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Alaplapos szelep
    • elektromos működtetésű, elővezérelt
    • pneumatikus működtetésű
  • Csatlakozólap
  • Láncolólap
  • Fojtólap
  • Nyomásszabályozó-adapter lap
 
  • Feszültség: 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
    • elektromos működtetés.
 
  • Csatlakozás: G1/4
  • Átáramlás: 900 ...1 000 l/perc
  • Feszültség: 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-furatkép VDE/VDI 3845 szerint
  • Elektromos működtetésű, elővezérelt
  • Mechanikus rugóvisszaállítás
  • Robbanás elleni védelem ATEX szerint
    5/2-utú funkcióról átállítható 3/2-utú funkcióra.