Termékek
Szelepek
Mechanikusan és kézzel működtetett útszelepek
Valves VHEF, metric
Valves VMEF, metric
Hand lever valve VHER, metric
Szelepek dugós csatlakozással
Szelepek M5 csatlakozással
Szelepek G1/8 csatlakozással
Szelepek G1/4 csatlakozással
Többállású szelepek
Ütköző jeladók
 
Szelepek >   

Mechanikusan és kézzel működtetett útszelepek

  Nyomtatás  
New as of 4/2020: additional variants
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G⅛, G¼
  • Actuation types selector switch, finger lever, hand lever, toggle lever, roller lever with idle return, pushbutton
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
  • Valve functions 3/2, 5/2
  • Connection G 1/8, G 1/4
  • Actuation types plunger, roller lever, one-way roller lever
  • Directly actuated or pneum. actuated
  • Vacuum operation possible in part
 
  • Emelő helyzetérzékelés
  • Connection M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate170 ... 3800 l/min
 
  • Csatlakozás: PK-3
  • Átáramlás: 80 l/perc
  • Műanyag szelep.
 
  • Csatlakozás: M5
  • Átáramlás: 80 l/perc
  • Fémszelep.
 
  • Csatlakozás: G1/8
  • Átáramlás: 80 ...140 l/perc
  • Fém szelep
    • mechanikus működtetés.
 
  • Csatlakozás: G1/4
  • Átáramlás: 80 ... 600 l/perc
  • Fém szelep.
 
  • Csatlakozás: M5, G 1/4, G 1/2
  • Átáramlás: 125 ... 2700 l/perc
    • kézi működtetésű.
 
  • Alkalmazás pneumatikus végálláskapcsolóként
  • Csatlakozás: Pk 3
  • Átáramlás: 16 ... 50 l/perc.