Termékek
Szelepek
Nyomásszabályozó szelepek
Pressure regulator VRPA
Dugaszolható csatlakozóval, LR, LRMA
Dugaszolható csatlakozóval, LRL, LRLL
 
Szelepek >   

Nyomásszabályozó szelepek

  Nyomtatás  
New product 11/2019
  • Pressure regulator
  • Connection M5, R1/8, R1/4
  • Push-in connector 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 80 … 160 l/min
  • Design type
    • Inline, without pressure gauge
    • Inline, with pressure gauge in MPA
    • L-shaped, with pressure gauge in MPA
 
  • Nagyobb energiahatékonyság mozgásspecifikus nyomásbeállítás révén.
  • Csatlakozás: M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Dugós csatlakozás: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Átáramlás: 22 ... 760 l/perc
  • a sűrített levegő előkészítő egységen kívüli alkalmazáshoz
    • beépített visszacsapó szeleppel.
 
  • Nyomáskülönbség-szabályzó
  • M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 csatlakozó
  • 4, 6, 8, 10, 12 mm-es dugós csatlakozó
  • Átáramlás: 30 ... 760 l/min
  • Karbantartási egységen kívüli használatra
  • Beépített visszacsapó szeleppel