Termékek
Szelepek
Proporcionális szelepek
Piezo valves VEMP
Proportional directional control valves VPWS
VPWP proporcionális útszelep
Proportional flow control valve VEMD
VEAA proporcionális nyomásszabályozó szelepek
VEAB proporcionális nyomásszabályozószelepek
VPCF proporcionális átfolyásszabályozó szelepek
Proportional-pressure regulators VPPI
VPPX proporcionális nyomásszabályozó szelepek
VPPM proporcionális nyomásszabályozó szelep
VPPM-NPT proporcionális nyomásszabályozó szelepek
MPPES proporcionális nyomásszabályozó szelepek
VPPE proporcionális nyomásszabályozó szelepek
Proportional-pressure regulators MPPE
Proporcionális útszelepek, MPYE
VPPL proporcionális nyomásszabályozó szelep
Valve units VPCB
 
Szelepek >   

Proporcionális szelepek

  Nyomtatás  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 
  • 2/2-way proportional flow control valves
  • Mounted on sub-base
  • Cartridge diameter 15 mm
  • Nominal width 1.5; 2.2 mm
  • Flow rate 45 ... 98 l/min
 
  • CPX-CMAX és CPX-CMPX egységgel szerelt szervopneumatikus alkalmazásokhoz
  • G1/8, G1/4, G3/8 csatlakozó
  • Átáramlás: 350 ... 2000 l/min
  • 5/3 proporcionális útszabályozó-szelep, zárt
  • Teljesen digitalizált, beépített nyomásérzékelővel
  • Diagnosztikára alkalmas
  • Kapcsolókimenettel befogó-fékező egység vezérléséhez
 
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Átfolyás 1500 l/min-ig
  • Lineáris jelleggörbe az egyszerű programozás érdekében
  • ATEX tanúsítvány
  • Ultradinamikus
 
New product as of 7/2020
  • Connection G1/8
  • Flow rate 150 ... 1630 l/min
  • 3-way proportional-pressure regulators
  • Three predefined regulator presets, as well as the option of a custom preset
 
  • Szabadon paraméterezhető PID szabályozó
  • Külső érzékelő bemenet
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2 (csatlakozólap)
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • Multi-Sensor-Control (kaszkádszabályozás)
  • Szabályzási jellemzők FCT-n keresztül beállíthatók
 
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
  • Proporcionális mágnesszeleppel
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2
  • Átfolyás 0 ... 8000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • Előírtérték-modul tartozékként kapható
 
  • Egyszerűbb szabályozási feladatokhoz
  • Csatlakozás G1/8
  • Átfolyás 850 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • Előírt érték modul tartozékként rendelhető
 
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate 350 ... 8000 l/min.
  • Pressure regulators
  • External actual value sensor, connectable
  • Setpoint module available as accessory
 
  • Szervopneumatikus alkalmazásokhoz is/pozícionálás SPC200 és SPC11-gyel
  • Csatlakozás M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Átfolyás 100 ... 2000 l/min
  • 5/3 proporcionális útszabályozó-szelep, zárva
  • Elektronikus fojtószelep
  • Előírtérték-modul tartozékként kapható
 
  • Bemeneti nyomás 0 ... 50 bar
  • Nyomásszabályozási tartomány 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Névleges átmérő 2,5 mm
  • 3 utú proprocionális nyomásszabályozó szelep
  • Analóg előírt érték 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA
 
  • Valve controller fieldbus
  • Pressure regulation range 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
  • Nominal width 6 mm
  • 3-way sleeve valve