|
|
Nyomtatás
|
|
|
|
- Csatlakozás: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
- G menet vagy NPT menet
- Nyomástartomány: 0 ... 40 bar
- Szelep funkció: 2/2 NC
- Kissé szennyezett közegekkel is alkalmazható
- Gőz alkalmazásokhoz is használható
- Közvetlen betáplálású vezérlő levegő.
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozó DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
- G-menet a DIN ISO 228-1 szerint vagy NPT-menet az ANSI/ASME B 1.20.1 szerint vagy Rc-menet a DIN 10226-2 szerint
- Közegnyomás 0 ... 30 bar
- Szelepfunkció 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
- Szinte minden közeghez alkalmas
- Kiváló hőálló és kémiai és ellenálló képesség
- ATEX-engedély
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozás 1/4", 1/2", kapocs
- G-menet vagy NPT-menet
- Nyomástartomány 0 … 6 bar
- Pneumatikus aktiválás
- 2/2 utú tömlőszelep
- Alumínium-, nemesacél-burkolat (Clean Design)
- EPDM, NBR, szilikon tömítőanyag
- Folyékony/porállagú közegek, szilárd anyagok és anyagkeverékek vezérlésére.
|
|
|
|
|
|
- Névleges átmérő DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
- Hosszú hegesztett végek az ASME-BPE és ISO 1127 szerint
- Szorítócsonk az ASME-BPE és DIN 32676-B szerint
- Elektropolírozott felületek SFV4
- Holttérmentes PFTE-tömítés
- 2 járatú elzárószelep
|
|
|
|
|
|
- Névleges átmérő DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
- ANSI B 1.20.1 (NPT) szerinti menet
- 2 járatú; 2 járatú manuális, lezárható kézikarral
- 3 járatú, L- és T-furat horizontális kivezetésként
|
|
|
|
|
|
- Névleges átmérő DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
- ANSI B 16.5. class150 szerinti menet
- Statikus töltés levezetése biztosított
- API 607 Fire Safe engedély
- 2 járat
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozás: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
- Átáramlás: 2000 ... 23500 l/perc
- Karima furatkép ISO 5211 szerint
- Mechanikus működtetés
- Korrózió- és saválló kivitelek.
- 2-utú golyóscsap.
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozás: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
- Átáramlás: 100 ... 8900 l/perc
- Elektromos és pneumatikus működtetés
- Golyóscsap hajtóművel
- Csatlakoztatási kép Namur VDI/VDE 3845 szerint
- Korrózió- és saválló kivitelek
- 2-utú lezárószelep.
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozó Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Átfolyás 5,9 ... 243 m³/h, ill. 98 … 4050 l/min
- Csőmenet az EN 10226-1 szerint
- 2 járatú és 3 járatú L- és T-furattal
|
|
|
|
|
|
- Méret: DN15 ... DN100
- Átáramlás: 19,4 ... 1414 m³/h
- Karima furatkép ISO 5211 szerint
- ATEX-tanúsítvány
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozás: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
- Átáramlás: 75 ... 895 l/perc
- Karima furatkép ISO 5211 szerint
- Korrózió- és saválló kivitelek
|
|
|
|
|